Konfigurierbar in [Ausführung] Standard / [Werkstoff Rad] Polyacetal
Verwendet werden die Laufrollen mit Kunststoffmantel von TOK BEARING für den Transport von Objekten. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Polyacetal verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DL-16-A0.5 |
DL-19-A1.6 |
DL-19-B1.6 |
DL-22-B1.6 |
DL-22-B5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Befestigungsart | Aussen - D (Ø) | Breite W (mm) | Nenngröße Schraube M (mm) | Wellendurchmesser d1 (Ø) | Sitzhöhe von Gewindeteil C (mm) | Länge der Welle L (für jede Art von Zeichnungen) (mm) | Länge des Gewindes L (für jede Art von Zeichnungen) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Wellen] Abgedichtete Welle | 16 | 5 | - | 4 | 0.5 | 3.6 | - | |
0.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Wellen] Abgedichtete Welle | 19 | 6.6 | - | 5 | 1.6 | 3.5 | - | |
0.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Schraube] Schraubenwelle | 19 | 6.6 | 6 | - | 1.6 | - | 8 | |
0.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Schraube] Schraubenwelle | 22 | 6.6 | 6 | - | 1.6 | - | 8 | ||
0.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Schraube] Schraubenwelle | 22 | 6.7 | 6 | - | 5.0 | - | 8 |
Loading...
Lagerwerkstoff | Kohlenstoffstahl | Mit Außenring | Flach | Außenring, Material | Acetalharz |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsumgebung | Standard | Betriebstemperaturbereich(℃) | 0::40 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Befestigungsart
Aussen - D(Ø)
Breite W(mm)
Nenngröße Schraube M(mm)
Wellendurchmesser d1(Ø)
Sitzhöhe von Gewindeteil C(mm)
Länge der Welle L (für jede Art von Zeichnungen)(mm)
Länge des Gewindes L (für jede Art von Zeichnungen)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften