Konfigurierbar in [Ausführung] Standard / [Traglast] 49, 196 N | 20.1, 200 N / [Werkstoff Rad] Polyacetal
Mit den Laufrollen mit Kunststoffmantel von TOK BEARING kann man Gegenstände bewegen. Das maximale Gewicht, das die Laufrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 49, 196 N | 20.1 oder 200 N. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Polyacetal verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Aussen - D (Ø) | Breite W (mm) | Zulässige Last (N) | Zulässige Last (N) | Sitzhöhe von Gewindeteil C (mm) | Länge des Gewindes L (für jede Art von Zeichnungen) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.08 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 19 | 6 | 20.1 bis 50.0 | 49 | 0.5 | 8 | |
1.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 19 | 6 | 20.1 bis 50.0 | 49 | 1 | 8 | |
1.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 6 | 20.1 bis 50.0 | 49 | 1 | 5.5 | |
1.47 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 19 | 6 | 20.1 bis 50.0 | 49 | 1 | 14.0 | |
0.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 6 | 20.1 bis 50.0 | 49 | 1.5 | 8 | ||
1.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 6 | 20.1 bis 50.0 | 49 | 2 | 8 | |
1.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 6 | 20.1 bis 50.0 | 49 | 2 | 4.5 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 19 | 6 | 20.1 bis 50.0 | 49 | 2.7 | 8 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 19 | 6 | 20.1 bis 50.0 | 49 | 3.0 | 8 | |
1.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 6 | 20.1 bis 50.0 | 49 | 3.5 | 8 | |
0.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 7 | 100.1 bis 200.0 | 196 | 0.5 | 8 | |
0.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 7 | 100.1 bis 200.0 | 196 | 0.5 | 4.5 | |
1.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 22 | 7 | 100.1 bis 200.0 | 196 | 1 | 8 | |
2.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 7 | 100.1 bis 200.0 | 196 | 1 | 10.0 | |
1.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 22 | 7 | 100.1 bis 200.0 | 196 | 2 | 8 | |
1.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 7 | 100.1 bis 200.0 | 196 | 2 | 5.5 | ||
1.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 22 | 7 | 100.1 bis 200.0 | 196 | 3.0 | 8 | |
1.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 7 | 100.1 bis 200.0 | 196 | 3.0 | 10.5 | ||
1.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 7 | 100.1 bis 200.0 | 196 | 3.6 | 12.4 | ||
1.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 7 | 100.1 bis 200.0 | 196 | 3.6 | 14.5 | ||
1.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 7 | 100.1 bis 200.0 | 196 | 4.0 | 8 | |
1.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 7 | 100.1 bis 200.0 | 196 | 4.0 | 4.5 | |
1.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 7 | 100.1 bis 200.0 | 196 | 5.0 | 8 | ||
1.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 22 | 7 | 100.1 bis 200.0 | 196 | 6.0 | 8 | |
1.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 7 | 100.1 bis 200.0 | 196 | 2 | 11.0 | |
1.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 7 | 100.1 bis 200.0 | 196 | 3.0 | 11.0 | |
1.11 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 24 | 7 | 100.1 bis 200.0 | 196 | 0.5 | 8 | |
1.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 24 | 7 | 100.1 bis 200.0 | 196 | 2 | 8 | ||
1.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 24 | 7 | 100.1 bis 200.0 | 196 | 3.0 | 8 | ||
1.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 24 | 7 | 100.1 bis 200.0 | 196 | 3.0 | 10.5 | ||
1.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 24 | 7 | 100.1 bis 200.0 | 196 | 4.0 | 8 | ||
1.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 24 | 7 | 100.1 bis 200.0 | 196 | 5.0 | 8 | |
1.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 24 | 7 | 100.1 bis 200.0 | 196 | 6.0 | 8 | ||
0.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 26 | 7 | 100.1 bis 200.0 | 196 | 0.5 | 8 | ||
1.82 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 26 | 7 | 100.1 bis 200.0 | 196 | 0.5 | 4.5 | |
1.37 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 26 | 7 | 100.1 bis 200.0 | 196 | 2 | 8 | |
1.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 26 | 7 | 100.1 bis 200.0 | 196 | 3.0 | 8 | ||
1.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 26 | 7 | 100.1 bis 200.0 | 196 | 3.0 | 10.5 | ||
1.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 26 | 7 | 100.1 bis 200.0 | 196 | 3.6 | 12.4 | |
1.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 26 | 7 | 100.1 bis 200.0 | 196 | 4.0 | 8 | ||
1.83 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 26 | 7 | 100.1 bis 200.0 | 196 | 5.0 | 11.0 | |
1.55 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 26 | 7 | 100.1 bis 200.0 | 196 | 6.0 | 8 | |
1.34 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 26 | 7 | 100.1 bis 200.0 | 196 | 6.0 | 6.0 | |
1.52 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 26 | 7 | 100.1 bis 200.0 | 196 | 2 | 11.0 | |
1.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 28 | 7 | 100.1 bis 200.0 | 196 | 0.5 | 8 | |
1.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 28 | 7 | 100.1 bis 200.0 | 196 | 2 | 8 | |
3.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 28 | 7 | 100.1 bis 200.0 | 196 | 2 | 15.0 | |
2.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 28 | 7 | 100.1 bis 200.0 | 196 | 3.0 | 10.5 | |
3.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 28 | 7 | 100.1 bis 200.0 | 196 | 2 | 11.0 | |
1.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30 | 7 | 100.1 bis 200.0 | 196 | 0.5 | 8 | |
2.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 7 | 100.1 bis 200.0 | 196 | 3.0 | 8 | ||
1.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 7 | 100.1 bis 200.0 | 196 | 3.0 | 10.5 | |
1.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30 | 7 | 100.1 bis 200.0 | 196 | 3.6 | 12.4 |
Loading...
Lagerwerkstoff | Kohlenstoffstahl | Mit Außenring | Flach | Außenring, Material | Acetalharz |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsart | Schraubenwelle | Betriebsumgebung | Standard | Nenngröße Schraube M(mm) | 6 |
Zulässige Drehzahl(rpm) | 300 | Betriebstemperaturbereich(℃) | 0::40 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Aussen - D(Ø)
Breite W(mm)
Zulässige Last(N)
Zulässige Last(N)
Sitzhöhe von Gewindeteil C(mm)
Länge des Gewindes L (für jede Art von Zeichnungen)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften