• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hybrid-Rillenkugellager / PK-□□-CHP□□ / einreihig / 2Z / chemikalien- und hitzebeständig / PEEK

Hybrid-Rillenkugellager / PK-□□-CHP□□ / einreihig / 2Z / chemikalien- und hitzebeständig / PEEK
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 10 - 20 mm / [Außendurchmesser] 28 - 42 mm / [Breite] 8 - 12 mm


Die Auswahl der Hybrid-Rillenkugellager von TOK BEARING erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Hybrid-Rillenkugellager im Bereich von 10 bis 20 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 28 bis 42 mm anzupassen. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 8 und 12 mm.


Herstellerdetails:
[Merkmale]
- Ein Lager, das im Vergleich zu herkömmlichen PE-Lagern eine bessere Chemikalien- und Hitzebeständigkeit aufweist.
- Empfohlen für Transportgeräte, die in der chemischen Verarbeitungsindustrie, in medizinischen Geräten, Halbleiter-Reinigungsmaschinen und anderen Transportgeräten eingesetzt werden, die chemischen Lösungen oder hohen Temperaturen ausgesetzt sind.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PK-28-CHP12
PK-30-CHP10
PK-30-GHP10
PK-32-GHP12
PK-35-CHP15
PK-35-GHP15
PK-42-CHP20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
Breite W
(mm)
Das Kugelmaterial

68.69 €

1 5 Arbeitstage 1012288Keramik

68.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010309Keramik

68.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010309Glas

77.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10123210Glas

85.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10153511Keramik

85.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10153511Glas

98.60 €

1 5 Arbeitstage 10204212Keramik

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

der Bauform Rillenkugellager Ausführung Zwei Deckscheiben (2Z) Material Außenlaufbahn, Innenlaufbahn PEEK
Ausführung Außenring Flach Umgebungsbedingungen Standard / Hitzebeständigkeit / unmagnetisch / Korrosionsschutz Maßeinheit Metrisches System
Lastrichtung Radial Anzahl der Kugelreihen Einreihig Halterung NA
Befestigungsart Innenrad-Bohrung (Standard) Bearbeitungsverfahren Bearbeitung

Technischer Support