Rillenkugellager / einreihig / rostfreier Stahl

Rillenkugellager / einreihig / rostfreier Stahl
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 8 - 17 mm / [Außendurchmesser] 16 - 32 mm / [Breite] 4 - 10 mm


Bei der Entscheidung über die Rillenkugellager von TOK BEARING sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Rillenkugellager liegt zwischen 8 und 17 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 16 und 32 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 4 und 10 mm.


Herstellerdetails:
Ein Lager, in dem rostfreier Stahl für den Außenring, den Innenring und die Kugel verwendet wird.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S-16-SHS8-304-GN
S-26-SHS9-304-GN
S-28-SHS12-304-GN
S-28-SHS15-304-GN
SS-22-SBS2
SS-30-SBS0.5
SS-30-SBS6-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
Breite W
(mm)
Ausführung Halterung Befestigungsart Gewindeteil (Sitzhöhe)
(mm)
Gewindelänge L (mit Bezug auf jede Art der Zeichnungen)
(mm)

42.95 €

1 5 Arbeitstage 108164OffenStanzenInnenrad-Bohrung (Standard)--

43.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

109268OffenStanzenInnenrad-Bohrung (Standard)--

43.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012288OffenStanzenInnenrad-Bohrung (Standard)--

43.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015287OffenStanzenInnenrad-Bohrung (Standard)--

8.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-227Zwei Deckscheiben (2Z)NAGewindespindel2.08.0

14.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-307OffenNAGewindespindel0.58.0

14.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-307Zwei Deckscheiben (2Z)NAGewindespindel6.012.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

der Bauform Rillenkugellager Material Außenlaufbahn, Innenlaufbahn Edelstahl Das Kugelmaterial Edelstahl
Ausführung Außenring Flach Umgebungsbedingungen Standard / Wasserbeständig / unmagnetisch / Korrosionsschutz Maßeinheit Metrisches System
Lastrichtung Radial Anzahl der Kugelreihen Einreihig Max. zulässige Drehzahl(1/min) 300

Technischer Support