• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Lenkrollen / MTBR / Gummi, PUR / Lochplatte

Lenkrollen / MTBR / Gummi, PUR / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | kältebständig | ölbeständig | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 260 - 365 mm / [Traglast] 274.4, 1421 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Polyurethan



Mit den Lenkrollen von TOUHOKU SHARYO kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 260 und 365 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 274.4 oder 1421 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 750.01 oder mehr daN (kgf) oder 220.01 bis 750 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind Kautschuk und Polyurethan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
200X50MTBRB-H
200X50MTBRB-N
200X50MTBRULB-H
200X50MTBRULB-N
200X65MTBRB-H
200X65MTBRB-N
200X65MTBRULB-H
200X65MTBRULB-N
200X75MTBRB-H
200X75MTBRB-N
200X75MTBRULB-H
200X75MTBRULB-N
200X90MTBRB-H
200X90MTBRB-N
250X65MTBRB-H
250X65MTBRB-N
250X65MTBRULB-H
250X65MTBRULB-N
250X75MTBRB-H
250X75MTBRB-N
250X75MTBRULB-H
250X75MTBRULB-N
250X90MTBRB-H
250X90MTBRB-N
250X90MTBRULB-H
250X90MTBRULB-N
300X75MTBRB-H
300X75MTBRB-N
300X75MTBRULB-H
300X75MTBRULB-N
300X90MTBRB-H
300X90MTBRB-N
300X90MTBRULB-H
300X90MTBRULB-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Zulässiger Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10]
(daN)
Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10]
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Montageabstand P1
(mm)
Montageabstand P2
(mm)
Plattengröße F1
(mm)
Plattengröße F2
(mm)
Wellendurchmesser A
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Metallelementbreite B
(mm)
Schwenkradius
(mm)

312.21 €

1 16 Arbeitstage 260220.01~320.00274.4[Kautschuk] Kautschuk (mit Rotgussbuchse, mit Nippel)Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit1361361721722520069160

304.54 €

1 16 Arbeitstage 260220.01~320.00274.4[Kautschuk] Kautschuk (mit Nylonbuchse)Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit1361361721722520069160

347.25 €

1 16 Arbeitstage 260485.01~750.00637[Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Rotgussbuchse, mit Nippel)Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit1361361721722520069160

338.15 €

1 16 Arbeitstage 260485.01~750.00637[Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Nylonbuchse)Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit1361361721722520069160

334.79 €

1 16 Arbeitstage 260320.01~485.00313.6[Kautschuk] Kautschuk (mit Rotgussbuchse, mit Nippel)Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit1361361721722520080160

326.05 €

1 16 Arbeitstage 260320.01~485.00313.6[Kautschuk] Kautschuk (mit Nylonbuchse)Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit1361361721722520080160

371.77 €

1 16 Arbeitstage 260750,01~705.6[Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Rotgussbuchse, mit Nippel)Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit1361361721722520080160

361.82 €

1 16 Arbeitstage 260750,01~705.6[Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Nylonbuchse)Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit1361361721722520080160

348.61 €

1 16 Arbeitstage 260320.01~485.00372.4[Kautschuk] Kautschuk (mit Rotgussbuchse, mit Nippel)Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit1361361721722520094160

339.62 €

1 16 Arbeitstage 260320.01~485.00372.4[Kautschuk] Kautschuk (mit Nylonbuchse)Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit1361361721722520094160

402.27 €

1 16 Arbeitstage 260750,01~862.4[Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Rotgussbuchse, mit Nippel)Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit1361361721722520094160

391.01 €

1 16 Arbeitstage 260750,01~862.4[Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Nylonbuchse)Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit13613617217225220094160

376.55 €

1 16 Arbeitstage 260485.01~750.00499.8[Kautschuk] Kautschuk (mit Rotgussbuchse, mit Nippel)Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit13613617217225200104160

366.73 €

1 16 Arbeitstage 260485.01~750.00499.8[Kautschuk] Kautschuk (mit Nylonbuchse)Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit13613617217225200104160

431.21 €

1 16 Arbeitstage 315320.01~485.00392[Kautschuk] Kautschuk (mit Rotgussbuchse, mit Nippel)Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit1551551951952525080190

421.27 €

1 16 Arbeitstage 315320.01~485.00392[Kautschuk] Kautschuk (mit Nylonbuchse)Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit1551551951953025080190

506.93 €

1 16 Arbeitstage 315750,01~882[Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Rotgussbuchse, mit Nippel)Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit1551551951953025080190

493.03 €

1 16 Arbeitstage 315750,01~882[Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Nylonbuchse)Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit1551551951953025080190

448.00 €

1 16 Arbeitstage 315320.01~485.00460.6[Kautschuk] Kautschuk (mit Rotgussbuchse, mit Nippel)Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit1551551951953025094190

437.57 €

1 16 Arbeitstage 315320.01~485.00460.6[Kautschuk] Kautschuk (mit Nylonbuchse)Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit1551551951953025094190

533.05 €

1 16 Arbeitstage 315750,01~1048.6[Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Rotgussbuchse, mit Nippel)Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit1551551951953025094190

518.44 €

1 16 Arbeitstage 315750,01~1048.6[Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Nylonbuchse)Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit1551551951953025094190

470.27 €

1 16 Arbeitstage 315485.01~750.00568.4[Kautschuk] Kautschuk (mit Rotgussbuchse, mit Nippel)Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit15515519519530250105190

458.88 €

1 16 Arbeitstage 315485.01~750.00568.4[Kautschuk] Kautschuk (mit Nylonbuchse)Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit15515519519530250105190

616.29 €

1 16 Arbeitstage 315750,01~1244.6[Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Rotgussbuchse, mit Nippel)Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit15515519519530250105190

597.48 €

1 16 Arbeitstage 315750,01~1244.6[Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Nylonbuchse)Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit15515519519530250105190

529.63 €

1 16 Arbeitstage 365485.01~750.00529.2[Kautschuk] Kautschuk (mit Rotgussbuchse, mit Nippel)Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit1701702102103030094225

517.53 €

1 16 Arbeitstage 365485.01~750.00529.2[Kautschuk] Kautschuk (mit Nylonbuchse)Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit1701702102103030094225

679.26 €

1 16 Arbeitstage 365750,01~1185.8[Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Rotgussbuchse, mit Nippel)Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit1701702102103030094225

659.61 €

1 16 Arbeitstage 365750,01~1185.8[Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Nylonbuchse)Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit1701702102103030094225

567.42 €

1 16 Arbeitstage 365485.01~750.00607.6[Kautschuk] Kautschuk (mit Rotgussbuchse, mit Nippel)Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit17017021021030300105225

554.12 €

1 16 Arbeitstage 365485.01~750.00607.6[Kautschuk] Kautschuk (mit Nylonbuchse)Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit17017021021030300105225

735.01 €

1 16 Arbeitstage 365750,01~1421[Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Rotgussbuchse, mit Nippel)Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit17017021021030300105225

713.45 €

1 16 Arbeitstage 365750,01~1421[Polyurethankautschuk] Polyurethan (mit Nylonbuchse)Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit17017021021030300105225

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Universal-Radplatte Befestigungsmaterial EN-JS 1040 Äquiv. Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung
Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben Lastkategorie Schwere Last

Technischer Support