Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 145 - 365 mm / [Traglast] 137.2, 1470 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Polyurethan, duktiles Gusseisen
Verwendet werden die Bockrollen von TOUHOKU SHARYO für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 145 und 365 mm. Die Bockrollen sind für eine Last von 137.2 oder 1470 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Der Traglastbereich entspricht also 750.01 oder mehr daN (kgf) oder 140.01 bis 750 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind Kautschuk, Polyurethan und duktiles Gusseisen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Zulässiger Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montageabstand P1 (mm) | Montageabstand P2 (mm) | Plattengröße F1 (mm) | Plattengröße F2 (mm) | Wellendurchmesser A (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Metallelementbreite B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | 145 | 140.01~220.00 | 176.4 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 124 | 78 | 152 | 105 | 17 | 100 | 81 | ||
94.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 178.5 | 140.01~220.00 | 176.4 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 140 | 64 | 170 | 95 | 25 | 125 | 71 | ||
122.41 € | 1 | 7 Arbeitstage | 178.5 | 320.01~485.00 | 392 | [Stahl] Eisen | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit / Antistatisch | 140 | 64 | 170 | 95 | 25 | 125 | 71 | ||
102.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | 205 | 140.01~220.00 | 196 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 152 | 64 | 188 | 100 | 25 | 150 | 71 | ||
119.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 205 | 220.01~320.00 | 245 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 152 | 78 | 188 | 110 | 25 | 150 | 81 | ||
139.67 € | 1 | 13 Arbeitstage | 205 | 485.01~750.00 | 578.2 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 152 | 78 | 188 | 110 | 25 | 150 | 81 | ||
99.46 € | 1 | 7 Arbeitstage | 205 | 220.01~320.00 | 303.8 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 152 | 86 | 188 | 125 | 25 | 150 | 96 | ||
134.26 € | 1 | 7 Arbeitstage | 205 | 485.01~750.00 | 705.6 | [Stahl] Eisen | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit / Antistatisch | 152 | 86 | 188 | 125 | 25 | 150 | 96 | ||
153.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | 205 | 485.01~750.00 | 705.6 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 152 | 86 | 188 | 125 | 25 | 150 | 96 | ||
116.86 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 220.01~320.00 | 215.6 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 166 | 64 | 200 | 100 | 25 | 180 | 71 | ||
132.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 220.01~320.00 | 274.4 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 166 | 78 | 200 | 110 | 25 | 180 | 81 | ||
151.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 320.01~485.00 | 343 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 166 | 86 | 200 | 125 | 25 | 180 | 96 | ||
132.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | 260 | 220.01~320.00 | 264.6 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 174 | 64 | 208 | 100 | 25 | 200 | 71 | ||
175.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 260 | 485.01~750.00 | 637 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 174 | 64 | 208 | 100 | 25 | 200 | 71 | ||
156.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | 260 | 220.01~320.00 | 313.6 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 174 | 78 | 208 | 110 | 25 | 200 | 81 | ||
168.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 260 | 320.01~485.00 | 372.4 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 174 | 86 | 208 | 125 | 25 | 200 | 96 | ||
176.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 260 | 750,01~ | 862.4 | [Stahl] Eisen | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit / Antistatisch | 174 | 86 | 208 | 125 | 25 | 200 | 96 | ||
266.86 € | 1 | 7 Arbeitstage | 260 | 750,01~ | 980 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 174 | 100 | 208 | 135 | 30 | 200 | 106 | ||
209.81 € | 1 | 7 Arbeitstage | 315 | 320.01~485.00 | 392 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 184 | 78 | 220 | 115 | 30 | 250 | 81 | ||
201.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | 315 | 750,01~ | 882 | [Stahl] Eisen | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit / Antistatisch | 184 | 78 | 220 | 115 | 30 | 250 | 81 | ||
288.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | 315 | 750,01~ | 882 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 184 | 78 | 220 | 115 | 30 | 250 | 81 | ||
282.59 € | 1 | 7 Arbeitstage | 365 | 485.01~750.00 | 529.2 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 194 | 86 | 230 | 130 | 30 | 300 | 96 | ||
415.64 € | 1 | 7 Arbeitstage | 365 | 750,01~ | 1185.8 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 194 | 86 | 230 | 130 | 30 | 300 | 96 | ||
307.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | 365 | 485.01~750.00 | 607.6 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 194 | 102 | 230 | 140 | 30 | 300 | 106 | ||
466.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | 365 | 750,01~ | 1323 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 194 | 102 | 230 | 140 | 30 | 300 | 106 | ||
404.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 360 | 750,01~ | 882 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 192 | 151 | 234 | 192 | 30 | 300 | 118 | ||
685.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 360 | 750,01~ | 1470 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 192 | 151 | 234 | 192 | 30 | 300 | 118 |
Loading...
Rollenausführung | Feststehende Radplatte | Befestigungsmaterial | EN-JS 1040 Äquiv. | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | Lastkategorie | Schwere Last |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Zulässiger Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN)
Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Montageabstand P1(mm)
Montageabstand P2(mm)
Plattengröße F1(mm)
Plattengröße F2(mm)
Wellendurchmesser A(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Metallelementbreite B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften