Laufräder für Geräterollen / □□□TB-H, □□□TB-N / Guss Felge mit Lager

Laufräder für Geräterollen / □□□TB-H, □□□TB-N / Guss Felge mit Lager

Konfigurierbar in [Ausführung] Außenring + Rad / [Traglast] 280, 620 kg / [Werkstoff Rad] Kautschuk



TOUHOKU SHARYO hat diese Laufräder für Geräterollen entwickelt, um Lasten zu bewegen. Die Laufräder sind für eine Last von 280 oder 620 kg je nach Typ ausgelegt. Kautschuk ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
200X50TB-H
200X50TB-N
200X65TB-H
200X65TB-N
200X75TB-H
200X75TB-N
200X90TB-H
200X90TB-N
250X65TB-H
250X65TB-N
250X75TB-H
250X75TB-N
250X90TB-H
250X90TB-N
300X75TB-H
300X75TB-N
300X90TB-H
300X90TB-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Radwerkstoff Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Zulässige Last
(kg)
Nabendurchmesser B2
(mm)

168.35 €

1 9 Arbeitstage [Kautschuk] Kautschuk (mit Rotgussbuchse, mit Nippel)2005025.56528064

160.69 €

1 9 Arbeitstage [Kautschuk] Kautschuk (mit Nylonbuchse)2005025.56528064

189.69 €

1 9 Arbeitstage [Kautschuk] Kautschuk (mit Rotgussbuchse, mit Nippel)2006525.57632064

180.95 €

1 9 Arbeitstage [Kautschuk] Kautschuk (mit Nylonbuchse)2006525.57632064

200.16 €

1 9 Arbeitstage [Kautschuk] Kautschuk (mit Rotgussbuchse, mit Nippel)2007625.59038064

191.17 €

1 9 Arbeitstage [Kautschuk] Kautschuk (mit Nylonbuchse)2007625.59038064

221.60 €

1 9 Arbeitstage [Kautschuk] Kautschuk (mit Rotgussbuchse, mit Nippel)2009025.510051064

211.77 €

1 9 Arbeitstage [Kautschuk] Kautschuk (mit Nylonbuchse)2009025.510051064

226.91 €

1 9 Arbeitstage [Kautschuk] Kautschuk (mit Rotgussbuchse, mit Nippel)25065307640076

216.97 €

1 9 Arbeitstage [Kautschuk] Kautschuk (mit Nylonbuchse)2506530.57640076

242.14 €

1 9 Arbeitstage [Kautschuk] Kautschuk (mit Rotgussbuchse, mit Nippel)25076309047076

231.72 €

1 9 Arbeitstage [Kautschuk] Kautschuk (mit Nylonbuchse)2507630.59047076

264.29 €

1 9 Arbeitstage [Kautschuk] Kautschuk (mit Rotgussbuchse, mit Nippel)250903010058076

252.90 €

1 9 Arbeitstage [Kautschuk] Kautschuk (mit Nylonbuchse)2509030.510058076

251.96 €

1 9 Arbeitstage [Kautschuk] Kautschuk (mit Rotgussbuchse, mit Nippel)30076309054077

239.86 €

1 9 Arbeitstage [Kautschuk] Kautschuk (mit Nylonbuchse)3007630.59054077

311.21 €

1 9 Arbeitstage [Kautschuk] Kautschuk (mit Rotgussbuchse, mit Nippel)300903010062077

297.91 €

1 9 Arbeitstage [Kautschuk] Kautschuk (mit Nylonbuchse)3009030.510062077

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Außenring + Rad Lager Ohne

Technischer Support