• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Druckfedern / PB / POM / spiralförmig

Druckfedern / PB / POM / spiralförmig
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Freie Länge] 11 - 31 mm, 18 - 50 mm / [Durchmesser]6 - 25 mm / [Federkonstante]0.09 - 2.4 N/mm / [Last]1.51 - 30 N



NIPPON CHEMICAL SCREWs Druckfedern sind mechanische Bauteile, die hauptsächlich dafür gemacht sind, Kräfte abzufangen und sich zu komprimieren, wenn sie beansprucht werden. Unbetätigt kann man die Länge zwischen 11 mm und 50 mm anpassen. Wählen Sie einen Durchmesser zwischen 6 mm und 25 mm für die Konfiguration der Druckfedern. Maximal gestattet wird eine Last von 1.51 bis 30 N. Der Wert der Federkonstante liegt zwischen 0.09 und 2.4 N / mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
POM/PB-4-8-L20
POM/PB-4-8-L50
POM/PB-6-10-L20
POM/PB-6-10-L50
POM/PB-8-12-L20
POM/PB-8-12-L50
POM/PB-20.5-25-L36
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZulässige Last (konfigurierbare Bereich)
(N)
Freie Länge L
(mm)
Außen-Ø D
(mm)
Innen-Ø D
(mm)
Federkonstante
(N/mm)
Feste Länge
(mm)

2.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104.51 bis 8.5020841.0112.5

3.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104.51 bis 8.5050840.2830

2.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101.51 bis 4.50201060.3911

2.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108.51 bis 16.00501060.4831

3.25 €

1 5 Arbeitstage 101.51 bis 4.50201280.3112

2.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108.51 bis 16.00501280.6630

6.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.51 bis 4.50362520.50.0916

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff POM Enden, Oberflächenstatus Nicht geerdet

Technischer Support