Konfigurierbar in [Freie Länge] 3.2 - 15.2 mm, 5 - 25 mm / [Durchmesser]5 - 12 mm / [Federkonstante]0.011 - 1.03 N/mm / [Last]bis zu 1.50 N, 1.51 - 4.5 N
Bei den Druckfedern von NIPPON CHEMICAL SCREW handelt es sich um mechanische Bauteile, die vor allem dazu dienen, Kräfte zu neutralisieren und sich bei Belastung zu komprimieren. Die Länge im unbelasteten Zustand kann zwischen 3.2 mm und einem Höchswert von 25 mm angepasst werden. Der Durchmesser dieser Druckfedern ist zwischen 5 mm und 12 mm konfigurierbar. Die Traglast darf maximal bis zu 1.50 N oder 1.51 bis 4.5 N betragen. Die Federkonstante liegt zwischen 0.011 und 1.03 N / mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PEEK/MPB-3-5-L5 |
PEEK/MPB-4-6-L10 |
PEEK/MPB-7-9-L5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Zulässige Last (konfigurierbare Bereich) (N) | Freie Länge L (mm) | Außen-Ø D (mm) | Innen-Ø D (mm) | Federkonstante (N/mm) | Feste Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.95 € | 1 | Verfügbar | 29 Arbeitstage | 10 | 1.51 bis 4.50 | 5 | 5 | 3 | 1.03 | 3.2 | |
27.35 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Bis zu 1,50 | 10 | 6 | 4 | 0.3 | 6.5 | |
30.57 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Bis zu 1,50 | 5 | 9 | 7 | 0.15 | 3.4 |
Loading...
Werkstoff | PEEK | Enden, Oberflächenstatus | Nicht geerdet |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Zulässige Last (konfigurierbare Bereich)(N)
Freie Länge L(mm)
Außen-Ø D(mm)
Innen-Ø D(mm)
Federkonstante(N/mm)
Feste Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften