• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Räder, Rollen / GOLD CASTER, S-UB / Edelstahlblech-Korpus / PUR-Belag

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUS-S-65UB
SUS-S-75UB
SUS-S-100UB
SUS-S-125UB
SUS-S-150UB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Zulässige Last
(kg)

23.44 €

1 8 Arbeitstage 65258.23070

24.48 €

1 8 Arbeitstage 75258.23080

35.14 €

1 8 Arbeitstage 1003212.244120

44.46 €

1 8 Arbeitstage 1253812.254150

57.78 €

1 5 Arbeitstage 1503812.254160

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Außenring + Rad Radwerkstoff Polyurethan Lager Verfügbar

Technischer Support