Hersteller-Teilenummer: H-50PH
Marke: TOSEI SHARYO
Preis: 7.91 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
H-50PH
Radausführung | Integriert | Radwerkstoff | Phenolharz | Rad-Ø außen(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Radbreite(mm) | 28 | Bohrungs-Ø(mm) | 10.2 | Nabenbreite(mm) | 31 |
Lager | Ohne | Zulässige Last(kg) | 140 |
Sie befinden sich auf der Seite für Spezialrollen, H-Serienräder, Phenolharzrad für Schwerlasten H-PH (Gold-Rollen / GOLD CASTER) , die Teilenummer ist H-50PH.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer H-50PH.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften