SUS Kupplung, SUSP Modellstecker

SUS Kupplung, SUSP Modellstecker

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: SUP-350-VT-20

Marke: NEW-MACHINE

Preis: 32.00

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SUP-350-VT-20

Teilenummer
SUP-350-VT-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

32.00 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Anschlussausführung Mit Innengewinde Stecker (Außengewinde)/Muffe (Innengewinde) Stecker (Außengewinde)
Werkstoff Grundkörper Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Dichtungsmaterial Fluorkautschuk Zulässige Strömungsmedien Wasser / Luft / Chemikalien
Ventilstruktur Zweikanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung/Anwendungen Standard / Industriemaschinen / Ausrüstungen zur Halbleiterproduktion / Physikalische und chemische Geräte Betriebstemperaturbereich(℃) -15::180
Betriebsdruckbereich(MPa) 0::7.4 Anschlussgewindeausführung T Rc3/8 Minimaler Querschnitt(mm2) 45

Sie befinden sich auf der Seite für SUS Kupplung, SUSP Modellstecker, die Teilenummer ist SUP-350-VT-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SUP-350-VT-20.

Technischer Support