Hochleistungs-Muffenverbindung

Hochleistungs-Muffenverbindung
Cut the pipe and tighten the nut for easy connection. The high power joint has no lock ring and its rubber packing is pressed against the outer surface of the pipe, so it can expand and contract slightly (separate fall-out prevention required).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KHPS-20A-W
KHPS-25A-W
KHPS-50A-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø A 1 Nenn-Ø B 1 Passender Rohr-AD 1
(mm)

13.52 €

1 5 Arbeitstage 203/427.2

18.58 €

1 5 Arbeitstage 25134

30.79 €

1 9 Arbeitstage 50260.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Grundkörper Verformbares Gusseisen Passende Rohrausführung Stahlrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Gas / Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung Anschlussform Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Reduzierstück usw.)
Befestigung, Ausführung Mechanische Verbindung Passende Schlauchgröße, Ausführung Stahlrohr - JIS-Größe Werkstoff des passenden Rohrs Stahl / PVC
Max. Betriebsdruck(MPa) 1.0 Oberflächenbehandlung Feuerverzinkt (Teilenummern/-W) Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) 1,0 MPa oder weniger

Technischer Support