• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rohrverbinder T

Rohrverbinder T
A plumbing fitting that uses a screw connection for small/medium-diameter steel pipes. Follows JIS B 2301 specification for a screw-type malleable cast iron pipe fitting. Hot zinc plating reduces effect on environment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BT-6A-W
BT-8A-W
BT-10A-W
BT-15A-W
BT-20A-W
BT-25A-W
BT-32A-W
BT-40A-W
BT-50A-W
BT-65A-B
BT-65A-W
BT-80A-B
BT-80A-W
BT-100A-B
BT-100A-W
BT-125A-B
BT-125A-W
BT-150A-B
BT-150A-W
T-6A-B
T-6A-W
T-8A-B
T-8A-W
T-10A-B
T-10A-W
T-15A-B
T-15A-W
T-20A-B
T-20A-W
T-25A-B
T-25A-W
T-32A-B
T-32A-W
T-40A-B
T-40A-W
T-50A-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Oberflächenbehandlung Band

5.02 €

1 7 Arbeitstage 1/8B (6A)[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbar

4.93 €

1 7 Arbeitstage 1/4B (8A)[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbar

5.09 €

1 6 Arbeitstage 3/8B (10A)[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbar

3.42 €

1 6 Arbeitstage 1/2B (15A)[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbar

4.43 €

1 6 Arbeitstage 3/4B (20A)[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbar

7.20 €

1 6 Arbeitstage 1B (25A)[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbar

9.91 €

1 6 Arbeitstage 1 1/4B (32A)[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbar

12.18 €

1 6 Arbeitstage 1 1/2B (40A)[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbar

18.86 €

1 6 Arbeitstage 2B (50A)[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbar

41.24 €

1 6 Arbeitstage 2 1/2B (65A)[Nicht im Lieferumfang] N/AVerfügbar

33.99 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbar

60.04 €

1 7 Arbeitstage 3B (80A)[Nicht im Lieferumfang] N/AVerfügbar

49.49 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbar

101.01 €

1 7 Arbeitstage 4B (100A)[Nicht im Lieferumfang] N/AVerfügbar

83.43 €

1 8 Arbeitstage 4B (100A)[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbar

212.45 €

2 7 Arbeitstage 5B (125A)[Nicht im Lieferumfang] N/AVerfügbar

209.52 €

1 7 Arbeitstage 5B (125A)[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbar

322.22 €

1 7 Arbeitstage 6B (150A)[Nicht im Lieferumfang] N/AVerfügbar

317.74 €

1 7 Arbeitstage 6B (150A)[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbar

5.02 €

1 7 Arbeitstage 1/8B (6A)[Nicht im Lieferumfang] N/ANA

3.83 €

1 6 Arbeitstage 1/8B (6A)[Verzinkt] FeuerverzinktNA

5.55 €

1 7 Arbeitstage 1/4B (8A)[Nicht im Lieferumfang] N/ANA

3.83 €

1 6 Arbeitstage 1/4B (8A)[Verzinkt] FeuerverzinktNA

7.09 €

1 7 Arbeitstage 3/8B (10A)[Nicht im Lieferumfang] N/ANA

3.83 €

1 6 Arbeitstage 3/8B (10A)[Verzinkt] FeuerverzinktNA

3.37 €

1 6 Arbeitstage 1/2B (15A)[Nicht im Lieferumfang] N/ANA

2.43 €

1 6 Arbeitstage 1/2B (15A)[Verzinkt] FeuerverzinktNA

3.80 €

1 6 Arbeitstage 3/4B (20A)[Nicht im Lieferumfang] N/ANA

3.15 €

1 6 Arbeitstage 3/4B (20A)[Verzinkt] FeuerverzinktNA

5.84 €

1 6 Arbeitstage 1B (25A)[Nicht im Lieferumfang] N/ANA

4.75 €

1 6 Arbeitstage 1B (25A)[Verzinkt] FeuerverzinktNA

9.91 €

1 6 Arbeitstage 1 1/4B (32A)[Nicht im Lieferumfang] N/ANA

8.08 €

1 6 Arbeitstage 1 1/4B (32A)[Verzinkt] FeuerverzinktNA

12.18 €

1 6 Arbeitstage 1 1/2B (40A)[Nicht im Lieferumfang] N/ANA

9.99 €

1 6 Arbeitstage 1 1/2B (40A)[Verzinkt] FeuerverzinktNA

18.86 €

1 6 Arbeitstage 2B (50A)[Nicht im Lieferumfang] N/ANA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform T-Stück Werkstoff JIS-FCMB27-05
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2.5 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl
Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support