Rohrverbinder-Kreuz

Rohrverbinder-Kreuz
A plumbing fitting that uses screw connection for steel pipes with a small to medium diameter; JIS B 2301 describes it as a "screw-type, malleable, cast iron pipe fitting." Hot zinc plating reduces the environmental impact.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BCR-6A-B
BCR-6A-W
BCR-8A-B
BCR-8A-W
BCR-10A-B
BCR-10A-W
BCR-15A-B
BCR-15A-W
BCR-20A-B
BCR-20A-W
BCR-25A-B
BCR-32A-B
BCR-32A-W
BCR-40A-B
BCR-40A-W
BCR-50A-B
BCR-50A-W
BCR-65A-B
BCR-65A-W
BCR-80A-W
BCR-100A-W
BRCR-20X15A-W
BRCR-25X15A-W
BRCR-25X20A-W
BRCR-32X20A-W
BRCR-32X25A-W
BRCR-40X20A-W
BRCR-40X25A-W
BRCR-40X32A-W
BRCR-50X20A-W
BRCR-50X25A-W
BRCR-50X32A-W
BRCR-50X40A-W
BRCR-65X25A-W
BRCR-65X50A-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindungsausführung Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Anschlussgewinde, Ausführung M2 Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) Types of Screw 4 (When Different Dia. or Different Type Screw) Oberflächenbehandlung Nominal of Thread 4(Different Diameters or Different Type Screw)

14.60 €

150 8 Arbeitstage -1/8B (6A)-----[Nicht im Lieferumfang] N/A-

14.60 €

150 8 Arbeitstage -1/8B (6A)-----[Verzinkt] Feuerverzinkt-

14.60 €

90 8 Arbeitstage -1/4B (8A)-----[Nicht im Lieferumfang] N/A-

14.60 €

90 8 Arbeitstage -1/4B (8A)-----[Verzinkt] Feuerverzinkt-

14.60 €

60 8 Arbeitstage -3/8B (10A)-----[Nicht im Lieferumfang] N/A-

14.60 €

60 8 Arbeitstage -3/8B (10A)-----[Verzinkt] Feuerverzinkt-

12.62 €

60 8 Arbeitstage -1/2B (15A)-----[Nicht im Lieferumfang] N/A-

12.62 €

1 5 Arbeitstage -1/2B (15A)-----[Verzinkt] Feuerverzinkt-

13.03 €

1 8 Arbeitstage -3/4B (20A)-----[Nicht im Lieferumfang] N/A-

13.03 €

1 8 Arbeitstage -3/4B (20A)-----[Verzinkt] Feuerverzinkt-

20.54 €

20 8 Arbeitstage -1B (25A)-----[Nicht im Lieferumfang] N/A-

32.00 €

30 8 Arbeitstage -1 1/4B (32A)-----[Nicht im Lieferumfang] N/A-

32.00 €

1 8 Arbeitstage -1 1/4B (32A)-----[Verzinkt] Feuerverzinkt-

41.19 €

1 8 Arbeitstage -1 1/2B (40A)-----[Nicht im Lieferumfang] N/A-

41.19 €

1 8 Arbeitstage -1 1/2B (40A)-----[Verzinkt] Feuerverzinkt-

46.76 €

12 8 Arbeitstage -2B (50A)-----[Nicht im Lieferumfang] N/A-

46.76 €

1 8 Arbeitstage -2B (50A)-----[Verzinkt] Feuerverzinkt-

103.49 €

6 8 Arbeitstage -2 1/2B (65A)-----[Nicht im Lieferumfang] N/A-

103.49 €

1 8 Arbeitstage -2 1/2B (65A)-----[Verzinkt] Feuerverzinkt-

99.59 €

1 8 Arbeitstage -3B (80A)-----[Verzinkt] Feuerverzinkt-

149.39 €

1 7 Arbeitstage -4B (100A)-----[Verzinkt] Feuerverzinkt-

15.27 €

1 8 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø3/4B (20A)3/4B (20A)RcRc1/2B (15A)Rc[Verzinkt] Feuerverzinkt1/2B (15A)

25.15 €

1 7 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1B (25A)1B (25A)RcRc1/2B (15A)Rc[Verzinkt] Feuerverzinkt1/2B (15A)

25.15 €

1 8 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1B (25A)1B (25A)RcRc3/4B (20A)Rc[Verzinkt] Feuerverzinkt3/4B (20A)

38.55 €

1 8 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)RcRc3/4B (20A)Rc[Verzinkt] Feuerverzinkt3/4B (20A)

38.55 €

1 8 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)RcRc1B (25A)Rc[Verzinkt] Feuerverzinkt1B (25A)

53.59 €

1 8 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)RcRc3/4B (20A)Rc[Verzinkt] Feuerverzinkt3/4B (20A)

47.43 €

1 8 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)RcRc1B (25A)Rc[Verzinkt] Feuerverzinkt1B (25A)

47.43 €

1 8 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)RcRc1 1/4B (32A)Rc[Verzinkt] Feuerverzinkt1 1/4B (32A)

68.72 €

1 8 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø2B (50A)2B (50A)RcRc3/4B (20A)Rc[Verzinkt] Feuerverzinkt3/4B (20A)

68.72 €

1 8 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø2B (50A)2B (50A)RcRc1B (25A)Rc[Verzinkt] Feuerverzinkt1B (25A)

60.80 €

1 8 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø2B (50A)2B (50A)RcRc1 1/4B (32A)Rc[Verzinkt] Feuerverzinkt1 1/4B (32A)

60.80 €

1 8 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø2B (50A)2B (50A)RcRc1 1/2B (40A)Rc[Verzinkt] Feuerverzinkt1 1/2B (40A)

99.49 €

1 8 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)RcRc1B (25A)Rc[Verzinkt] Feuerverzinkt1B (25A)

88.01 €

1 8 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)RcRc2B (50A)Rc[Verzinkt] Feuerverzinkt2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Kreuz Werkstoff JIS-FCMB27-05
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2.5 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl
Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA Band Verfügbar

Technischer Support