Rohrverbinderkappe

Rohrverbinderkappe
A plumbing fitting that uses a screw connection for small/medium-diameter steel pipes. Follows JIS B 2301 specification for a screw-type malleable cast iron pipe fitting. Hot zinc plating reduces effect on environment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BCA-8A-B
BCA-8A-W
BCA-10A-B
BCA-10A-W
BCA-15A-B
BCA-15A-W
BCA-20A-B
BCA-20A-W
BCA-25A-B
BCA-25A-W
BCA-32A-B
BCA-32A-W
BCA-40A-B
BCA-40A-W
BCA-50A-B
BCA-50A-W
BCA-65A-B
BCA-65A-W
BCA-80A-B
BCA-80A-W
BCA-100A-B
BCA-100A-W
BCA-125A-W
BCA-150A-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Oberflächenbehandlung

4.51 €

540 7 Arbeitstage 1/4B (8A)[Nicht im Lieferumfang] N/A

3.50 €

1 8 Arbeitstage 1/4B (8A)[Verzinkt] Feuerverzinkt

4.51 €

300 7 Arbeitstage 3/8B (10A)[Nicht im Lieferumfang] N/A

3.50 €

1 6 Arbeitstage 3/8B (10A)[Verzinkt] Feuerverzinkt

4.03 €

1 6 Arbeitstage 1/2B (15A)[Nicht im Lieferumfang] N/A

3.22 €

1 6 Arbeitstage 1/2B (15A)[Verzinkt] Feuerverzinkt

4.58 €

1 6 Arbeitstage 3/4B (20A)[Nicht im Lieferumfang] N/A

3.66 €

1 6 Arbeitstage 3/4B (20A)[Verzinkt] Feuerverzinkt

5.71 €

1 6 Arbeitstage 1B (25A)[Nicht im Lieferumfang] N/A

4.61 €

1 6 Arbeitstage 1B (25A)[Verzinkt] Feuerverzinkt

8.17 €

1 6 Arbeitstage 1 1/4B (32A)[Nicht im Lieferumfang] N/A

6.64 €

1 6 Arbeitstage 1 1/4B (32A)[Verzinkt] Feuerverzinkt

9.43 €

1 6 Arbeitstage 1 1/2B (40A)[Nicht im Lieferumfang] N/A

7.69 €

1 6 Arbeitstage 1 1/2B (40A)[Verzinkt] Feuerverzinkt

12.62 €

1 6 Arbeitstage 2B (50A)[Nicht im Lieferumfang] N/A

10.32 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)[Verzinkt] Feuerverzinkt

21.20 €

1 7 Arbeitstage 2 1/2B (65A)[Nicht im Lieferumfang] N/A

17.46 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)[Verzinkt] Feuerverzinkt

29.66 €

1 7 Arbeitstage 3B (80A)[Nicht im Lieferumfang] N/A

24.45 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)[Verzinkt] Feuerverzinkt

64.11 €

12 7 Arbeitstage 4B (100A)[Nicht im Lieferumfang] N/A

52.89 €

1 8 Arbeitstage 4B (100A)[Verzinkt] Feuerverzinkt

101.73 €

1 7 Arbeitstage 5B (125A)[Verzinkt] Feuerverzinkt

141.56 €

1 7 Arbeitstage 6B (150A)[Verzinkt] Feuerverzinkt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde (Anschluss) Werkstoff JIS-FCMB27-05
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2.5 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl
Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA Band Verfügbar

Technischer Support