Rohrverbinder mit Dichtmasse WS-Rohrverbinder, Buchse

Rohrverbinder mit Dichtmasse WS-Rohrverbinder, Buchse
Fitting screws are coated with fluororesin pre-coated sealant. No need to wrap sealing tape around the threaded section of connecting pipes for nominal 4B or below. The fluorine-based sealing agent has a lubrication effect, reducing piping work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WS-BS-15A
WS-BS-20A
WS-BS-25A
WS-BS-32A
WS-BS-40A
WS-BS-50A
WS-BS-65A
WS-BS-80A
WS-BS-100A
WS-BS-125A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1

3.22 €

1 6 Arbeitstage 1/2B (15A)

3.77 €

1 6 Arbeitstage 3/4B (20A)

5.21 €

1 6 Arbeitstage 1B (25A)

7.33 €

1 6 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

9.26 €

1 6 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

13.93 €

1 6 Arbeitstage 2B (50A)

27.84 €

1 6 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

41.36 €

1 6 Arbeitstage 3B (80A)

68.92 €

1 7 Arbeitstage 4B (100A)

104.24 €

5 7 Arbeitstage 5B (125A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Muffe Werkstoff JIS-FCMB27-05
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Oberflächenbehandlung Feuerverzinkt Betriebstemperaturbereich(°C) 0::60 Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA Band Verfügbar Dichtmittel Dichtmittel aus Fluorkunststoff

Technischer Support