Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | ||
6.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1B (25A) | 1/2B (15A) | ||
6.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1B (25A) | 3/4B (20A) | ||
14.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1/2B (15A) | ||
10.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | ||
10.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | ||
17.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1/2B (15A) | ||
17.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 3/4B (20A) | ||
13.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | ||
13.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | ||
23.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2B (50A) | 1/2B (15A) | ||
23.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2B (50A) | 3/4B (20A) | ||
23.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2B (50A) | 1B (25A) | ||
18.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | ||
18.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | ||
37.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 1/2B (15A) | ||
37.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 3/4B (20A) | ||
37.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 1B (25A) | ||
37.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 1 1/4B (32A) | ||
31.14 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 1 1/2B (40A) | ||
31.14 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 2B (50A) | ||
56.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3B (80A) | 1/2B (15A) | ||
56.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3B (80A) | 3/4B (20A) | ||
56.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3B (80A) | 1B (25A) | ||
56.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3B (80A) | 1 1/4B (32A) | ||
56.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3B (80A) | 1 1/2B (40A) | ||
42.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3B (80A) | 2B (50A) | ||
42.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3B (80A) | 2 1/2B (65A) | ||
104.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4B (100A) | 1/2B (15A) | ||
104.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4B (100A) | 3/4B (20A) | ||
104.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4B (100A) | 1B (25A) | ||
104.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4B (100A) | 1 1/4B (32A) | ||
104.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4B (100A) | 1 1/2B (40A) | ||
104.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4B (100A) | 2B (50A) | ||
81.54 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4B (100A) | 2 1/2B (65A) | ||
81.54 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4B (100A) | 3B (80A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | Anschlussform | Reduzierstück |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | JIS-FCMB27-05 | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Rc |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl | Oberflächenbehandlung | Feuerverzinkt |
Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::60 | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 1,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Dichtmittel | Dichtmittel aus Fluorkunststoff |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften