Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2TE-4X2.5-20 |
2TE-4X2.5-100 |
2TE-6-20 |
2TE-6-100 |
2TE-8-100 |
2TE-10-10 |
2TE-10-50 |
2TE-12-10 |
2TE-12-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | Innendurchmesser (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Minimaler Biegeradius (mm) | Länge (letzte Zahl der Modellnummer) (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.19 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | 5 | 20 | |
105.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | 5 | 100 | ||
51.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | 12 | 20 | ||
178.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | 12 | 100 | ||
346.96 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | 15 | 100 | ||
70.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | 25 | 10 | ||
247.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | 25 | 50 | ||
78.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | 28 | 10 | ||
276.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | 28 | 50 |
Loading...
Ausführung | Twin-Touch | Nutzung Schneidservice | kA | Werkstoff | Urethan |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Industriewasser / Druckluft | Betriebsumgebung | Standard / Wasserbeständig / Vakuum / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Farbe | Schwarz |
Anzahl der Bohrungen(Kern) | 2 | Werkstoff, Polyurethankautschuk | Wasserdichtes Polyurethan | Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -5::60 |
Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) | -0.1::0.8 | Vakuumgeeignet | Anwendbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
Innendurchmesser(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Länge (letzte Zahl der Modellnummer)(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften