Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | Innendurchmesser (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Farbe | Minimaler Biegeradius (mm) | Länge (letzte Zahl der Modellnummer) (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8.2 | Bis zu 9 | 4 | Bis zu 4 | Schwarz | 60 | 20 | ||
102.48 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8.2 | Bis zu 9 | 4 | Bis zu 4 | [Grün] Grün | 60 | 20 | ||
635.57 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8.2 | Bis zu 9 | 4 | Bis zu 4 | [Grün] Grün | 60 | 100 | ||
102.48 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8.2 | Bis zu 9 | 4 | Bis zu 4 | [blau] Blau | 60 | 20 | ||
635.57 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8.2 | Bis zu 9 | 4 | Bis zu 4 | [blau] Blau | 60 | 100 | ||
102.48 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8.2 | Bis zu 9 | 4 | Bis zu 4 | Rot | 60 | 20 | ||
635.57 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8.2 | Bis zu 9 | 4 | Bis zu 4 | Rot | 60 | 100 | ||
102.48 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8.2 | Bis zu 9 | 4 | Bis zu 4 | Weiß | 60 | 20 | ||
635.57 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8.2 | Bis zu 9 | 4 | Bis zu 4 | Weiß | 60 | 100 | ||
102.48 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8.2 | Bis zu 9 | 4 | Bis zu 4 | Gelb | 60 | 20 | ||
635.57 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8.2 | Bis zu 9 | 4 | Bis zu 4 | Gelb | 60 | 100 | ||
118.07 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10.2 | Bis zu 15 | 5 | Bis zu 5 | Schwarz | 80 | 20 | ||
590.41 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10.2 | Bis zu 15 | 5 | Bis zu 5 | Schwarz | 80 | 100 | ||
118.07 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10.2 | Bis zu 15 | 5 | Bis zu 5 | [Grün] Grün | 80 | 20 | ||
730.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10.2 | Bis zu 15 | 5 | Bis zu 5 | [Grün] Grün | 80 | 100 | ||
118.07 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10.2 | Bis zu 15 | 5 | Bis zu 5 | [blau] Blau | 80 | 20 | ||
730.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10.2 | Bis zu 15 | 5 | Bis zu 5 | [blau] Blau | 80 | 100 | ||
118.07 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10.2 | Bis zu 15 | 5 | Bis zu 5 | Rot | 80 | 20 | ||
730.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10.2 | Bis zu 15 | 5 | Bis zu 5 | Rot | 80 | 100 | ||
118.07 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10.2 | Bis zu 15 | 5 | Bis zu 5 | Weiß | 80 | 20 | ||
730.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10.2 | Bis zu 15 | 5 | Bis zu 5 | Weiß | 80 | 100 | ||
118.07 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10.2 | Bis zu 15 | 5 | Bis zu 5 | Gelb | 80 | 20 | ||
730.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10.2 | Bis zu 15 | 5 | Bis zu 5 | Gelb | 80 | 100 | ||
133.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12.2 | Bis zu 15 | 6.5 | Bis zu 7 | Schwarz | 100 | 20 | ||
826.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12.2 | Bis zu 15 | 6.5 | Bis zu 7 | Schwarz | 100 | 100 | ||
133.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12.2 | Bis zu 15 | 6.5 | Bis zu 7 | [Grün] Grün | 100 | 20 | ||
826.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12.2 | Bis zu 15 | 6.5 | Bis zu 7 | [Grün] Grün | 100 | 100 | ||
133.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12.2 | Bis zu 15 | 6.5 | Bis zu 7 | [blau] Blau | 100 | 20 | ||
826.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12.2 | Bis zu 15 | 6.5 | Bis zu 7 | [blau] Blau | 100 | 100 | ||
133.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12.2 | Bis zu 15 | 6.5 | Bis zu 7 | Rot | 100 | 20 | ||
668.88 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12.2 | Bis zu 15 | 6.5 | Bis zu 7 | Rot | 100 | 100 | ||
133.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12.2 | Bis zu 15 | 6.5 | Bis zu 7 | Weiß | 100 | 20 | ||
826.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12.2 | Bis zu 15 | 6.5 | Bis zu 7 | Weiß | 100 | 100 | ||
133.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12.2 | Bis zu 15 | 6.5 | Bis zu 7 | Gelb | 100 | 20 | ||
826.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12.2 | Bis zu 15 | 6.5 | Bis zu 7 | Gelb | 100 | 100 | ||
149.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 14.2 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | Schwarz | 120 | 20 | ||
749.28 € | 1 | 10 Arbeitstage | 14.2 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | Schwarz | 120 | 100 | ||
149.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 14.2 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [Grün] Grün | 120 | 20 | ||
923.07 € | 1 | 10 Arbeitstage | 14.2 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [Grün] Grün | 120 | 100 | ||
149.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 14.2 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [blau] Blau | 120 | 20 | ||
923.07 € | 1 | 10 Arbeitstage | 14.2 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [blau] Blau | 120 | 100 | ||
149.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 14.2 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | Rot | 120 | 20 | ||
923.07 € | 1 | 10 Arbeitstage | 14.2 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | Rot | 120 | 100 | ||
149.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 14.2 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | Weiß | 120 | 20 | ||
749.28 € | 1 | 10 Arbeitstage | 14.2 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | Weiß | 120 | 100 | ||
149.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 14.2 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | Gelb | 120 | 20 | ||
923.07 € | 1 | 10 Arbeitstage | 14.2 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | Gelb | 120 | 100 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Nutzung Schneidservice | kA | Werkstoff | Polyolefinharz |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Industriewasser / Druckluft | Betriebsumgebung | Standard / Spritzerbeständig / Wasserbeständig / Vakuum / Wärmebeständigkeit / Ölbeständigkeit | Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -5::60 |
Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) | -0.1::0.8 | Vakuumgeeignet | Anwendbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
Innendurchmesser(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Farbe
Länge (letzte Zahl der Modellnummer)(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften