Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | Innendurchmesser (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Farbe | Minimaler Biegeradius (mm) | Länge (letzte Zahl der Modellnummer) (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.51 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 4 | Bis zu 4 | Schwarz | 13 | 20 | ||
339.96 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 4 | Bis zu 4 | Schwarz | 13 | 100 | ||
100.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 4 | Bis zu 4 | [Grün] Grün | 13 | 20 | ||
417.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 4 | Bis zu 4 | [Grün] Grün | 13 | 100 | ||
100.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 4 | Bis zu 4 | [blau] Blau | 13 | 20 | ||
417.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 4 | Bis zu 4 | [blau] Blau | 13 | 100 | ||
100.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 4 | Bis zu 4 | Rot | 13 | 20 | ||
417.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 4 | Bis zu 4 | Rot | 13 | 100 | ||
100.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 4 | Bis zu 4 | Weiß | 13 | 20 | ||
417.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 4 | Bis zu 4 | Weiß | 13 | 100 | ||
98.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 5 | Bis zu 5 | Schwarz | 14 | 20 | ||
606.88 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 5 | Bis zu 5 | Schwarz | 14 | 100 | ||
105.11 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 5 | Bis zu 5 | [Grün] Grün | 14 | 20 | ||
606.88 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 5 | Bis zu 5 | [Grün] Grün | 14 | 100 | ||
121.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 5 | Bis zu 5 | [blau] Blau | 14 | 20 | ||
606.88 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 5 | Bis zu 5 | [blau] Blau | 14 | 100 | ||
121.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 5 | Bis zu 5 | Rot | 14 | 20 | ||
606.88 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 5 | Bis zu 5 | Rot | 14 | 100 | ||
105.11 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 5 | Bis zu 5 | Weiß | 14 | 20 | ||
606.88 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 5 | Bis zu 5 | Weiß | 14 | 100 | ||
121.69 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 6.5 | Bis zu 7 | Schwarz | 25 | 20 | ||
608.45 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 6.5 | Bis zu 7 | Schwarz | 25 | 100 | ||
126.39 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 6.5 | Bis zu 7 | [Grün] Grün | 25 | 20 | ||
746.04 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 6.5 | Bis zu 7 | [Grün] Grün | 25 | 100 | ||
126.39 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 6.5 | Bis zu 7 | [blau] Blau | 25 | 20 | ||
746.04 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 6.5 | Bis zu 7 | [blau] Blau | 25 | 100 | ||
126.39 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 6.5 | Bis zu 7 | Rot | 25 | 20 | ||
746.04 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 6.5 | Bis zu 7 | Rot | 25 | 100 | ||
126.39 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 6.5 | Bis zu 7 | Weiß | 25 | 20 | ||
746.04 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 6.5 | Bis zu 7 | Weiß | 25 | 100 | ||
175.41 € | 1 | 10 Arbeitstage | 14 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | Schwarz | 35 | 20 | ||
1,077.47 € | 1 | 10 Arbeitstage | 14 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | Schwarz | 35 | 100 | ||
187.94 € | 1 | 10 Arbeitstage | 14 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [Grün] Grün | 35 | 20 | ||
1,077.47 € | 1 | 10 Arbeitstage | 14 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [Grün] Grün | 35 | 100 | ||
187.94 € | 1 | 10 Arbeitstage | 14 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [blau] Blau | 35 | 20 | ||
1,077.47 € | 1 | 10 Arbeitstage | 14 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [blau] Blau | 35 | 100 | ||
187.94 € | 1 | 10 Arbeitstage | 14 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | Rot | 35 | 20 | ||
1,077.47 € | 1 | 10 Arbeitstage | 14 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | Rot | 35 | 100 | ||
187.94 € | 1 | 10 Arbeitstage | 14 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | Weiß | 35 | 20 | ||
1,077.47 € | 1 | 10 Arbeitstage | 14 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | Weiß | 35 | 100 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Nutzung Schneidservice | kA | Werkstoff | Chloropren-Kautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Druckluft | Betriebsumgebung | Standard / Spritzerbeständig / Wasserbeständig / Vakuum / Wärmebeständigkeit / Ölbeständigkeit | Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -5::60 |
Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) | -0.1::0.8 | Vakuumgeeignet | Anwendbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
Innendurchmesser(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Farbe
Länge (letzte Zahl der Modellnummer)(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften