Muffenverbinder Hülse【50 Stk. pro Packung】

Muffenverbinder Hülse
Single sleeve suitable for use with a Chiyoda Tsusho sleeve connector.

[Features]
· Supports piping from copper pipes to resin tubing.
· Supports piping from copper pipes to resin tubing without any modifications.
· Has no insert, so there is only a slight loss of flow rate.
· Screw element is treated with a sealant (R screw) and can be used for piping as-is.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SLEEVE4
SLEEVE6
SLEEVE8
SLEEVE10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße (zugehörige Teile)
(mm)
Passender Rohraußen-Ø (zugehörige Teile)
(mm)

19.31 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage 44

24.06 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 66

27.80 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage 88

33.33 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage 1010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zugehörige Bauteile Ausführungen von zugehörigen Bauteilen Hülse Werkstoff (zugehörige Bauteile) EN CW614N Äquiv. (Messing)
Oberflächenbehandlung (zugehörige Bauteile) NA Zulässige Strömungsmedien (zugehörige Teile) Brauchwasser/Druckluft (einschließlich Vakuum) Betriebstemperaturbereich (zugehörige Teile)(°C) -5 – 60
Max. Betriebsdruck (zugehörige Teile)(MPa) 1 Werkstoff des passenden Rohrs (zugehörige Teile) Kupfer, Polybuten Max. Betriebsdruck im Vakuum(kPa) -100

Technischer Support