Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MPS-2M |
MPS-2M-A |
MPS-3M |
MPS-3M-A |
MPS-4M |
MPS-4M-A |
MPS-40M |
MPS-60M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewindegröße | Grundkörperlänge A (mm) | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | R1/4 | 88.2 | Manuelle Entlüftung | ||
38.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | R1/4 | 73.2 | Automatische Entlüftung | ||
34.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | R3/8 | 89.2 | Manuelle Entlüftung | ||
38.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | R3/8 | 74.2 | Automatische Entlüftung | ||
34.91 € | 1 | 10 Arbeitstage | R1/2 | 92.2 | Manuelle Entlüftung | ||
38.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | R1/2 | 77.2 | Automatische Entlüftung | ||
61.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | R1/2 | 114.7 | Manuelle Entlüftung | ||
68.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | R3/4 | 117.7 | Manuelle Entlüftung |
Loading...
Ausführung | Standard | Verbindertyp | Mit Schnellkupplungen | Stecker/Buchse | Stecker (Außengewinde) |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Messing vernickelt | Dichtungswerkstoff | NBR (Nitrilkautschuk) | Zulässige Flüssigkeit | Druckluft |
Ventilstruktur | Einkanal-Ausführung öffnend/schließend | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard | Betriebstemperaturbereich(℃) | -5::60 |
Betriebsdruckbereich(MPa) | ::2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindegröße
Grundkörperlänge A(mm)
Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften