Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CHFJ-2A |
CHFJ-2U |
CHFJ-3U03 |
CHFJ-3U04 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindertyp | Abstand der Anschlussöffnungen (mm) | Ausführungen Schraubanschluss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | Mit Schnellkupplungen | 30 | Ohne (Schnellkupplung) | ||
67.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | Mit Schnellkupplungen | 44 | Ohne (Schnellkupplung) | ||
78.94 € | 10 | 9 Arbeitstage | Mit Gewinde | 30 | R3/8 | ||
79.07 € | 1 | 10 Arbeitstage | Mit Gewinde | 30 | R1/2 |
Loading...
Ausführung | Standard | Stecker/Buchse | Stecker (Außengewinde) | Haupteinheits-Material | Stahl vernickelt |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Druckluft | Ventilstruktur | Einkanal-Ausführung öffnend/schließend | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -5::60 | Betriebsdruckbereich(MPa) | ::1.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindertyp
Abstand der Anschlussöffnungen(mm)
Ausführungen Schraubanschluss
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften