Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HS4-01ML |
HS4-02ML |
HS6-01ML |
HS6-02ML |
HS6-03ML |
HS8-01ML |
HS8-02ML |
HS8-03ML |
HS10-02ML |
HS10-03ML |
HS10-04ML |
HS12-02ML |
HS12-03ML |
HS12-04ML |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewinde-Nenn-Ø | Außen-Ø für passende Rohre. (mm) | Passende Rohrinnen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.25 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 1/8 | 4 | 2 | ||
26.25 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 1/4 | 4 | 2 | ||
17.82 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 1/8 | 6 | 4 | ||
18.23 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 1/4 | 6 | 4 | ||
20.70 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 3/8 | 6 | 4 | ||
19.99 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 1/8 | 8 | 6 | ||
19.97 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 1/4 | 8 | 6 | ||
22.40 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 3/8 | 8 | 6 | ||
31.08 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 1/4 | 10 | 8 | ||
30.02 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 3/8 | 10 | 8 | ||
35.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 1/2 | 10 | 8 | ||
29.01 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 1/4 | 12 | 10 | ||
28.98 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 3/8 | 12 | 10 | ||
34.01 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 1/2 | 12 | 10 |
Loading...
Verbindungsausführung | Schraube⇔Leitungsanschluss | Verbindungsausführung Gewinde-Leitung | Kniestücke, Außengewinde | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | kA | Mit Schraube | R |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø
Außen-Ø für passende Rohre.(mm)
Passende Rohrinnen-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften