• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Universeller Nippel für Schlaucharmatur, Buchse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
H4-G2FU
H5-2FU
H5-G2FU
H6-3FU
H6-G2FU
H6.5-3FU
H6.5-G2FU
H8-2FU
H8-3FU
H8-G2FU
H11-3FU
H11-4FU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMit Schraube Gewinde-Nenn-Ø Außen-Ø für passende Rohre.
(mm)
Passende Rohrinnen-Ø
(mm)

5.21 €

1 5 Arbeitstage 10G1/464

5.28 €

1 10 Arbeitstage 10Rc1/485

5.52 €

1 5 Arbeitstage 10G1/485

6.43 €

1 10 Arbeitstage 10Rc3/896

6.04 €

1 10 Arbeitstage 10G1/496

6.43 €

1 10 Arbeitstage 10Rc3/8106.5

6.02 €

1 5 Arbeitstage 10G1/4106.5

6.72 €

1 5 Arbeitstage 10Rc1/4128

7.69 €

1 10 Arbeitstage 10Rc3/8128

6.94 €

1 5 Arbeitstage 10G1/4128

15.92 €

1 10 Arbeitstage 10Rc3/81611

16.39 €

1 10 Arbeitstage 10Rc1/21611

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Schraube⇔Leitungsanschluss Verbindungsausführung Gewinde-Leitung Universalbuchse Werkstoff Messing
Oberflächenbehandlung kA

Technischer Support