Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Gewindegröße T | Farbe des Grundkörpers |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.97 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | R1/8 | Schwarz | ||
3.31 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | R1/8 | Weiß | ||
3.58 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | R1/4 | Schwarz | ||
3.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | R1/4 | Weiß | ||
3.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | M5X0,8 | Schwarz | ||
3.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | M5X0,8 | Weiß | ||
3.18 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | R1/8 | Schwarz | ||
3.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | R1/8 | Weiß | ||
3.80 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | R1/4 | Schwarz | ||
3.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | R1/4 | Weiß | ||
4.09 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | R3/8 | Schwarz | ||
4.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | R3/8 | Weiß | ||
3.97 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | M5X0,8 | Schwarz | ||
3.97 € | 10 | 8 Arbeitstage | 6 | M5X0,8 | Weiß | ||
3.97 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | R1/8 | Schwarz | ||
3.97 € | 10 | 8 Arbeitstage | 8 | R1/8 | Weiß | ||
4.14 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | R1/4 | Schwarz | ||
4.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | R1/4 | Weiß | ||
4.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | R3/8 | Schwarz | ||
4.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | R3/8 | Weiß | ||
5.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | R1/8 | Schwarz | ||
5.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | R1/8 | Weiß | ||
5.04 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | R1/4 | Schwarz | ||
4.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | R1/4 | Weiß | ||
5.38 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | R3/8 | Schwarz | ||
5.38 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | R3/8 | Weiß | ||
5.94 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | R1/2 | Schwarz | ||
5.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | R1/2 | Weiß | ||
6.19 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | R1/4 | Schwarz | ||
6.19 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | R1/4 | Weiß | ||
6.38 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | R3/8 | Schwarz | ||
6.38 € | 10 | 8 Arbeitstage | 12 | R3/8 | Weiß | ||
5.91 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | R1/2 | Schwarz | ||
6.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | R1/2 | Weiß | ||
12.37 € | 1 | 10 Arbeitstage | 16 | R3/8 | Schwarz | ||
11.45 € | 1 | 10 Arbeitstage | 16 | R3/8 | Weiß | ||
12.68 € | 1 | 10 Arbeitstage | 16 | R1/2 | Schwarz | ||
12.68 € | 1 | 10 Arbeitstage | 16 | R1/2 | Weiß |
Loading...
Ausführung | Kontaktverbinder | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Zweig | Zulässige Flüssigkeit | Industriewasser / Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe) |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Flammfest PBT | Anwendung | Standard/Mini | Werkstoff Gewinde | EN CW614N Äquiv. (Messing), vernickelt |
Dichtungswerkstoff | NBR (Nitrilkautschuk) | Schraubmontage, Zweiganschluss | T-Stück mit Außengewinde | Betriebstemperatur(°C) | -5::60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Gewindegröße T
Farbe des Grundkörpers
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften