Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
F4-00BU |
F4-00BUW |
F6-00BU |
F6-00BUW |
F8-00BU |
F8-00BUW |
F10-00BU |
F10-00BUW |
F12-00BU |
F12-00BUW |
F16-00BU |
F16-00BUW |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Gewindegröße T | Farbe des Grundkörpers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | M12X1 | Schwarz | ||
3.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | M12X1 | Weiß | ||
4.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | M14X1 | Schwarz | |
4.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | M14X1 | Weiß | ||
5.11 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | M16X1 | Schwarz | |
4.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | M16X1 | Weiß | ||
6.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M20X1 | Schwarz | |
5.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | M20X1 | Weiß | ||
6.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | M22X1 | Schwarz | ||
6.07 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | M22X1 | Weiß | ||
17.16 € | 1 | 10 Arbeitstage | 16 | M26X1,5 | Schwarz | ||
15.45 € | 1 | 10 Arbeitstage | 16 | M26X1,5 | Weiß |
Loading...
Ausführung | Kontaktverbinder | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Industriewasser / Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe) |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Flammfest PBT | Anwendung | Standard/Mini | Werkstoff Gewinde | EN CW614N Äquiv. (Messing), vernickelt |
Dichtungswerkstoff | NBR (Nitrilkautschuk) | Verschraubung, gleicher Ø | Schottverbindung | Betriebstemperatur(°C) | -5::60 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Gewindegröße T
Farbe des Grundkörpers
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften