• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Berührungsanschluss Fünf L-Verbindungsstück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FR4-00LCW
FR6-00LCW
FR8-00LC
FR8-00LCW
FR10-00LC
FR10-00LCW
FR12-00LC
FR12-00LCW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Farbe des Grundkörpers

2.51 €

1 10 Arbeitstage 4Weiß

2.88 €

1 5 Arbeitstage 6Weiß

3.21 €

1 5 Arbeitstage 8Schwarz

3.21 €

10 9 Arbeitstage 8Weiß

3.51 €

1 10 Arbeitstage 10Schwarz

3.51 €

1 5 Arbeitstage 10Weiß

3.91 €

1 10 Arbeitstage 12Schwarz

4.34 €

1 5 Arbeitstage 12Weiß

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kontaktverbinder Befestigung, Ausführung Buchse und Reduzierstück Zulässige Flüssigkeit Industriewasser / Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe)
Haupteinheits-Material Flammfest PBT Anwendung Standard/Mini Werkstoff Gewinde Kein Gewindeteil
Dichtungswerkstoff NBR (Nitrilkautschuk) Buchsen, Reduzierstücke L-Anschluss Betriebstemperatur(°C) -5::60

Technischer Support