Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
F6-PL |
F6-PLW |
F8-PL |
F8-PLW |
F10-PL |
F12-PL |
F12-PLW |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Farbe des Grundkörpers | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.25 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | Schwarz | |
4.58 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | Weiß | ||
4.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | Schwarz | ||
4.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | Weiß | ||
5.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Schwarz | ||
6.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | Schwarz | ||
6.04 € | 10 | 8 Arbeitstage | 12 | Weiß |
Loading...
Ausführung | Kontaktverbinder | Befestigung, Ausführung | Andere Formen | Zulässige Flüssigkeit | Industriewasser / Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe) |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Flammfest PBT | Anwendung | Standard/Mini | Werkstoff Gewinde | Kein Gewindeteil |
Dichtungswerkstoff | NBR (Nitrilkautschuk) | andere Formen | Kupplungsstecker PL | Betriebstemperatur(°C) | -5::60 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Farbe des Grundkörpers
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften