Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Gewindegröße T | Farbe des Grundkörpers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.47 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | R1/8 | Schwarz | ||
11.47 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | R1/8 | Weiß | ||
12.61 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | R1/4 | Schwarz | ||
12.61 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | R1/4 | Weiß | ||
10.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | M5X0,8 | Schwarz | ||
11.27 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | M5X0,8 | Weiß | ||
12.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | R1/8 | Schwarz | ||
12.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | R1/8 | Weiß | ||
12.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | R1/4 | Weiß | ||
16.34 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | R3/8 | Schwarz | ||
16.34 € | 10 | 8 Arbeitstage | 6 | R3/8 | Weiß | ||
11.72 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | M5X0,8 | Schwarz | ||
13.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | R1/8 | Schwarz | ||
13.01 € | 10 | 8 Arbeitstage | 8 | R1/8 | Weiß | ||
13.66 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | R1/4 | Schwarz | ||
13.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | R1/4 | Weiß | ||
15.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | R3/8 | Schwarz | ||
14.39 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | R3/8 | Weiß | ||
18.69 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | R1/8 | Schwarz | ||
18.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | R1/8 | Weiß | ||
19.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | R1/4 | Schwarz | ||
19.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | R1/4 | Weiß | ||
19.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | R3/8 | Schwarz | ||
19.37 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | R3/8 | Weiß | ||
26.94 € | 10 | 8 Arbeitstage | 10 | R1/2 | Schwarz | ||
26.94 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | R1/2 | Weiß | ||
25.97 € | 10 | 8 Arbeitstage | 12 | R1/4 | Schwarz | ||
25.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | R1/4 | Weiß | ||
26.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | R3/8 | Schwarz | ||
26.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | R3/8 | Weiß | ||
27.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | R1/2 | Schwarz | ||
27.54 € | 10 | 8 Arbeitstage | 12 | R1/2 | Weiß |
Loading...
Ausführung | Kontaktverbinder | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage | Zulässige Flüssigkeit | Industriewasser / Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe) |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Flammfest PBT | Anwendung | Standard/Mini | Werkstoff Gewinde | Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) |
Dichtungswerkstoff | NBR (Nitrilkautschuk) | Schraubmontageverbindung | Kniestück | Kniestücke | Kniestücke, Außengewinde |
Betriebstemperatur(°C) | -5::60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Gewindegröße T
Farbe des Grundkörpers
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften