Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Gewindegröße T | Farbe des Grundkörpers |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.16 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | R1/8 | Schwarz | ||
17.16 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | R1/8 | Weiß | ||
18.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | R1/4 | Schwarz | ||
18.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | R1/4 | Weiß | ||
16.98 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | M5X0,8 | Schwarz | ||
16.98 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | M5X0,8 | Weiß | ||
18.08 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | R1/8 | Schwarz | ||
18.08 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | R1/8 | Weiß | ||
19.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | R1/4 | Schwarz | ||
17.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | R1/4 | Weiß | ||
20.00 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | R3/8 | Schwarz | ||
20.00 € | 10 | 8 Arbeitstage | 6 | R3/8 | Weiß | ||
17.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | M5X0,8 | Schwarz | ||
17.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | M5X0,8 | Weiß | ||
19.36 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | R1/8 | Schwarz | ||
19.36 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | R1/8 | Weiß | ||
18.18 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | R1/4 | Schwarz | ||
20.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | R1/4 | Weiß | ||
20.99 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | R3/8 | Schwarz | ||
20.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | R3/8 | Weiß | ||
26.19 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | R1/8 | Schwarz | ||
26.19 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | R1/8 | Weiß | ||
27.65 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | R1/4 | Schwarz | ||
27.65 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | R1/4 | Weiß | ||
27.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | R3/8 | Schwarz | ||
27.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | R3/8 | Weiß | ||
32.38 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | R1/2 | Schwarz | ||
32.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | R1/2 | Weiß | ||
31.08 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | R1/4 | Schwarz | ||
31.08 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | R1/4 | Weiß | ||
31.48 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | R3/8 | Schwarz | ||
31.48 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | R3/8 | Weiß | ||
32.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | R1/2 | Schwarz | ||
32.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | R1/2 | Weiß |
Loading...
Ausführung | Kontaktverbinder | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Zweig | Zulässige Flüssigkeit | Industriewasser / Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe) |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Flammfest PBT | Anwendung | Standard/Mini | Werkstoff Gewinde | Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) |
Dichtungswerkstoff | NBR (Nitrilkautschuk) | Schraubmontage, Zweiganschluss | T-Zweigstecker | Betriebstemperatur(°C) | -5::60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Gewindegröße T
Farbe des Grundkörpers
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften