• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Berührungsanschluss Fünf SUS Außenzweig Y

Berührungsanschluss Fünf SUS Außenzweig Y
Stainless steel one-touch fitting with improved strength and corrosion resistance. Male Branch Y.

[Features]
· Improved strength and corrosion resistance.
· Prevents metal ions such as copper and zinc from being released.
· Prevents corrosion of components (dezincification corrosion) when used in industrial water piping.
· The metal part of the main body uses SUS303 for greater performance.
· Inherits the high performance of Touch Connector Five.
· The body and screw elements of the elbows and branch tees can rotate.
· *Not a rotary type.
· *No attempt was made to seal the threaded part given concerns regarding clean piping.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FS4-01MY
FS4-01MYW
FS4-02MY
FS4-02MYW
FS4-M5MY
FS4-M5MYW
FS6-01MY
FS6-01MYW
FS6-02MY
FS6-02MYW
FS6-03MY
FS6-03MYW
FS6-M5MY
FS6-M5MYW
FS8-01MY
FS8-01MYW
FS8-02MY
FS8-02MYW
FS8-03MY
FS8-03MYW
FS10-01MY
FS10-01MYW
FS10-02MY
FS10-02MYW
FS10-03MY
FS10-03MYW
FS10-04MY
FS10-04MYW
FS12-02MY
FS12-02MYW
FS12-03MY
FS12-03MYW
FS12-04MY
FS12-04MYW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Gewindegröße T Farbe des Grundkörpers

17.18 €

1 10 Arbeitstage 4R1/8Schwarz

17.18 €

1 10 Arbeitstage 4R1/8Weiß

18.86 €

1 10 Arbeitstage 4R1/4Schwarz

18.86 €

1 5 Arbeitstage 4R1/4Weiß

16.98 €

1 10 Arbeitstage 4M5X0,8Schwarz

16.98 €

1 10 Arbeitstage 4M5X0,8Weiß

18.08 €

1 10 Arbeitstage 6R1/8Schwarz

18.08 €

1 10 Arbeitstage 6R1/8Weiß

19.22 €

1 10 Arbeitstage 6R1/4Schwarz

19.22 €

1 5 Arbeitstage 6R1/4Weiß

20.01 €

1 10 Arbeitstage 6R3/8Schwarz

20.01 €

1 5 Arbeitstage 6R3/8Weiß

17.35 €

1 10 Arbeitstage 6M5X0,8Schwarz

17.35 €

1 10 Arbeitstage 6M5X0,8Weiß

19.36 €

1 10 Arbeitstage 8R1/8Schwarz

17.93 €

1 10 Arbeitstage 8R1/8Weiß

18.18 €

1 10 Arbeitstage 8R1/4Schwarz

20.20 €

1 10 Arbeitstage 8R1/4Weiß

21.01 €

1 10 Arbeitstage 8R3/8Schwarz

18.91 €

1 5 Arbeitstage 8R3/8Weiß

26.21 €

1 10 Arbeitstage 10R1/8Schwarz

26.21 €

1 10 Arbeitstage 10R1/8Weiß

27.67 €

1 10 Arbeitstage 10R1/4Schwarz

25.62 €

1 10 Arbeitstage 10R1/4Weiß

27.87 €

1 10 Arbeitstage 10R3/8Schwarz

27.87 €

10 8 Arbeitstage 10R3/8Weiß

29.17 €

1 10 Arbeitstage 10R1/2Schwarz

32.40 €

1 10 Arbeitstage 10R1/2Weiß

31.11 €

1 10 Arbeitstage 12R1/4Schwarz

31.11 €

1 10 Arbeitstage 12R1/4Weiß

31.51 €

1 10 Arbeitstage 12R3/8Schwarz

31.51 €

1 5 Arbeitstage 12R3/8Weiß

28.85 €

1 10 Arbeitstage 12R1/2Schwarz

32.06 €

1 10 Arbeitstage 12R1/2Weiß

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kontaktverbinder Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Industriewasser / Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe)
Haupteinheits-Material Flammfest PBT Anwendung Standard/Mini Werkstoff Gewinde Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)
Dichtungswerkstoff NBR (Nitrilkautschuk) Schraubmontage, Zweiganschluss Y-Anschlussstutzen, Außengewinde Betriebstemperatur(°C) -5::60

Technischer Support