Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
M4R-M3MT |
M4R-M5MT |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Werkstoff Gewinde | Gewindegröße T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) (Nur M3) | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) (Nur M3) | M3X0,5 | ||
4.61 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | [Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Messing) | M5X0,8 |
Loading...
Ausführung | Kontaktverbinder | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Zweig | Zulässige Flüssigkeit | Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe) |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard/Mini | Dichtungswerkstoff | NBR (Nitrilkautschuk) | Schraubmontage, Zweiganschluss | T-Zweigstecker |
Betriebstemperatur(°C) | -5::60 | Passender Rohraußen-Ø 1(mm) | 4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Werkstoff Gewinde
Gewindegröße T
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften