• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Berührungsanschluss FUJI-Verbindung

Berührungsanschluss FUJI-Verbindung
One-touch fittings with a rotation lock ring to prevent rotation out of the tube. Union fitting; select from a metal or plastic body.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4-00U
4R-00U
6-00U
6R-00U
8-00U
8R-00U
10R-00U
12-00U
12R-00U
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)

3.59 €

1 10 Arbeitstage [Sonstige] Zink-Legierung4

2.89 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] Polyacetal4

3.86 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] Zink-Legierung6

2.99 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] Polyacetal6

4.19 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] Zink-Legierung8

3.31 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] Polyacetal8

4.12 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] Polyacetal10

5.06 €

1 10 Arbeitstage [Sonstige] Zink-Legierung12

4.48 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] Polyacetal12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kontaktverbinder Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe)
Anwendung Standard/Mini Werkstoff Gewinde EN CW614N Äquiv. (Messing) Dichtungswerkstoff NBR (Nitrilkautschuk)
Verschraubung, gleicher Ø Verschraubung, Fitting Betriebstemperatur(°C) -5::60

Technischer Support