Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Berührungsanschluss FUJI-Verbindungswinkel

Berührungsanschluss FUJI-Verbindungswinkel
[Features]
· One-touch fitting with rotation lock ring that prevents full rotation of tube.
· Reducer union with plastic body.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4R-00UL
6R-00UL
8R-00UL
10R-00UL
12R-00UL
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)

2.97 €

1 10 Arbeitstage 4

3.07 €

1 5 Arbeitstage 6

3.25 €

1 5 Arbeitstage 8

4.11 €

1 5 Arbeitstage 10

4.31 €

1 10 Arbeitstage 12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kontaktverbinder Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe)
Haupteinheits-Material Polyacetal Anwendung Standard/Mini Werkstoff Gewinde EN CW614N Äquiv. (Messing)
Dichtungswerkstoff NBR (Nitrilkautschuk) Verschraubung, gleicher Ø Kniestückverbindung Betriebstemperatur(°C) -5::60

Technischer Support