Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
4-00UT |
4R-00UT |
6-00UT |
6R-00UT |
8-00UT |
8R-00UT |
10-00UT |
10R-00UT |
12-00UT |
12R-00UT |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.93 € | 10 | 8 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 4 | ||
4.12 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 4 | ||
6.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 6 | ||
4.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 6 | ||
7.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Sonstige] Zink-Legierung | 8 | |
4.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 8 | ||
8.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 10 | ||
5.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 10 | ||
9.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 12 | ||
6.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 12 |
Loading...
Ausführung | Kontaktverbinder | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe) |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard/Mini | Werkstoff Gewinde | EN CW614N Äquiv. (Messing) | Dichtungswerkstoff | NBR (Nitrilkautschuk) |
Verschraubung, gleicher Ø | Verschraubung, T-Stücke | Betriebstemperatur(°C) | -5::60 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften