• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Berührungsanschluss FUJI-Schottwandverbindung

Berührungsanschluss FUJI-Schottwandverbindung
One-touch fittings to prevent rotation out of the tube with the rotation lock ring. Metallic body bulkhead union.

[Features]
· All-metal types and resin body types available.
· All-metal types have excellent strength under tough conditions, while the resin body types are lightweight.
· Pipes connected to different machines can be identified easily when display rings (sold separately) are attached.
· Rotation lock ring type, preventing full rotation of tube.
· Screw part sealing (R screw): Can be used for piping as-is because the threaded part has been sealed.
· The body and screw parts of elbows and branch tees can rotate.
· *This is not a rotary type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4-00BU
6-00BU
8-00BU
10-00BU
12-00BU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Gewindegröße T

5.26 €

1 5 Arbeitstage 4M12X1

5.70 €

1 5 Arbeitstage 6M14X1

6.12 €

1 9 Arbeitstage 8M16X1

7.95 €

1 5 Arbeitstage 10M20X1

8.50 €

1 5 Arbeitstage 12M22X1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kontaktverbinder Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe)
Haupteinheits-Material Zink-Legierung Anwendung Standard/Mini Werkstoff Gewinde EN CW614N Äquiv. (Messing)
Dichtungswerkstoff NBR (Nitrilkautschuk) Verschraubung, gleicher Ø Schottverbindung Betriebstemperatur(°C) -5::60

Technischer Support