Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Berührungsanschluss FUJI-Verbindung Y

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4R-00UY
6R-00UY
8R-00UY
10R-00UY
12R-00UY
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)

4.34 €

1 5 Arbeitstage 4

4.45 €

1 5 Arbeitstage 6

4.78 €

1 5 Arbeitstage 8

5.12 €

1 5 Arbeitstage 10

6.07 €

1 5 Arbeitstage 12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kontaktverbinder Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe)
Haupteinheits-Material Polyacetal Anwendung Standard/Mini Werkstoff Gewinde EN CW614N Äquiv. (Messing)
Dichtungswerkstoff NBR (Nitrilkautschuk) Verschraubung, gleicher Ø Y-Stück Betriebstemperatur(°C) -5::60

Technischer Support