Berührungsanschluss FUJI-Verbindung mit ungleichem Durchmesser Y

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10R-12UY

Teilenummer
10R-12UY
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.50 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kontaktverbinder Befestigung, Ausführung Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe)
Haupteinheits-Material Polyacetal Anwendung Standard/Mini Werkstoff Gewinde EN CW614N Äquiv. (Messing)
Dichtungswerkstoff NBR (Nitrilkautschuk) Verschraubung, ungleicher Ø Y-Reduzierstück Betriebstemperatur(°C) -5::60
Passender Rohraußen-Ø 1(mm) 12 Passender Rohraußen-Ø 2(mm) 10

Sie befinden sich auf der Seite für Berührungsanschluss FUJI-Verbindung mit ungleichem Durchmesser Y, die Teilenummer ist 10R-12UY.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10R-12UY.

Technischer Support