• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Berührungsanschluss FUJI-T-Verbindungsstück

Berührungsanschluss FUJI-T-Verbindungsstück
One-touch fittings that prevent rotation out of the tube with a rotation lock ring. Tee connector whose body can be selected from the metal and resin types.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4R-00TC
6R-00TC
8R-00TC
10R-00TC
12R-00TC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)

4.50 €

1 10 Arbeitstage 4

4.66 €

1 10 Arbeitstage 6

5.62 €

1 10 Arbeitstage 8

5.50 €

1 10 Arbeitstage 10

6.66 €

1 10 Arbeitstage 12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kontaktverbinder Befestigung, Ausführung Buchse und Reduzierstück Zulässige Flüssigkeit Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe)
Haupteinheits-Material Polyacetal Anwendung Standard/Mini Werkstoff Gewinde EN CW614N Äquiv. (Messing)
Dichtungswerkstoff NBR (Nitrilkautschuk) Buchsen, Reduzierstücke T-Stecker Betriebstemperatur(°C) -5::60

Technischer Support