Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Gewindegröße T | Anzahl der Verzweigungen (Stk.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.63 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 4 | R1/8 | 4 | ||
10.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 4 | R1/8 | 3 | ||
9.05 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 4 | R1/8 | 2 | ||
12.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 4 | M5X0,8 | 4 | ||
10.91 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 4 | M5X0,8 | 3 | ||
9.04 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 4 | M5X0,8 | 2 | ||
9.71 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 4 | R1/8 | 4 | ||
8.64 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 4 | R1/8 | 3 | ||
7.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 4 | R1/8 | 2 | ||
9.70 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 4 | M5X0,8 | 4 | ||
8.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 4 | M5X0,8 | 3 | ||
8.25 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 4 | M5X0,8 | 2 | ||
14.31 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 6 | R1/8 | 4 | ||
12.59 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 6 | R1/8 | 3 | ||
12.08 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 6 | R1/8 | 2 | ||
14.57 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 6 | R1/4 | 4 | ||
12.97 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 6 | R1/4 | 3 | ||
12.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 6 | R1/4 | 2 | ||
10.52 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 6 | R1/8 | 4 | ||
9.32 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 6 | R1/8 | 3 | ||
9.17 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 6 | R1/8 | 2 | ||
10.91 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 6 | R1/4 | 4 | ||
9.70 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 6 | R1/4 | 3 | ||
9.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 6 | R1/4 | 2 | ||
15.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 8 | R1/8 | 4 | ||
13.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 8 | R1/8 | 3 | ||
11.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 8 | R1/8 | 2 | ||
15.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 8 | R1/4 | 4 | ||
13.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 8 | R1/4 | 3 | ||
11.93 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 8 | R1/4 | 2 | ||
16.01 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 8 | R3/8 | 4 | ||
14.14 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 8 | R3/8 | 3 | ||
12.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 8 | R3/8 | 2 | ||
11.36 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 8 | R1/8 | 4 | ||
10.09 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 8 | R1/8 | 3 | ||
9.71 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 8 | R1/8 | 2 | ||
11.55 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 8 | R1/4 | 4 | ||
10.27 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 8 | R1/4 | 3 | ||
9.99 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 8 | R1/4 | 2 | ||
11.87 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 8 | R3/8 | 4 | ||
10.57 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 8 | R3/8 | 3 | ||
10.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 8 | R3/8 | 2 | ||
18.18 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 10 | R1/4 | 4 | ||
15.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 10 | R1/4 | 3 | ||
13.36 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 10 | R1/4 | 2 | ||
18.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 10 | R3/8 | 4 | ||
15.82 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 10 | R3/8 | 3 | ||
13.49 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 10 | R3/8 | 2 | ||
12.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 10 | R1/4 | 4 | ||
11.34 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 10 | R1/4 | 3 | ||
9.80 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 10 | R1/4 | 2 | ||
12.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 10 | R3/8 | 4 | ||
11.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 10 | R3/8 | 3 | ||
10.99 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Polyacetal | 10 | R3/8 | 2 | ||
20.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 12 | R3/8 | 4 | ||
17.49 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 12 | R3/8 | 3 | ||
14.76 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 12 | R3/8 | 2 | ||
21.21 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 12 | R1/2 | 4 | ||
18.48 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 12 | R1/2 | 3 | ||
15.76 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Zink-Legierung | 12 | R1/2 | 2 |
Loading...
Ausführung | Kontaktverbinder | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Zweig | Zulässige Flüssigkeit | Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe) |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard/Mini | Werkstoff Gewinde | EN CW614N Äquiv. (Messing) | Dichtungswerkstoff | NBR (Nitrilkautschuk) |
Schraubmontage, Zweiganschluss | Doppel-Hohlschraube | Betriebstemperatur(°C) | -5::60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Gewindegröße T
Anzahl der Verzweigungen(Stk.)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften