• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Berührungsanschluss Service-T-Stücke

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CKS-4-02
CKS-4-M5
CKS-6-02
CKS-8-03
CKS-10-02
CKS-12-02
CKS-12-04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Gewindegröße T

9.02 €

1 7 Arbeitstage 4R1/4

8.49 €

1 7 Arbeitstage 4M5X0,8

10.88 €

1 10 Arbeitstage 6R1/4

10.63 €

1 7 Arbeitstage 8R3/8

12.46 €

1 7 Arbeitstage 10R1/4

15.85 €

1 7 Arbeitstage 12R1/4

16.51 €

1 7 Arbeitstage 12R1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kontaktverbinder Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Industriewasser / Druckluft (einschließlich Vakuumpumpe)
Haupteinheits-Material Messing Anwendung Standard/Mini Werkstoff Gewinde EN CW614N Äquiv. (Messing)
Dichtungswerkstoff NBR (Nitrilkautschuk) Schraubmontage, Zweiganschluss Service-T-Stück Betriebstemperatur(°C) -5::60

Technischer Support