Schlauch für Schlauchverbindung, Abzweig-T-Stück mit Innengewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HFT-03828

Teilenummer
HFT-03828
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.65 €

1 24 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlauchanschlussstück Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft Grundwerkstoff Messing (kadmiumfrei)
Form T-Verzweigung Ausführung mit Schlauchverbindung Mit Haltebund Verbindungsausführung Innengewinde
Passende Schraubenausführung S2 (oder S) Rc Nenngröße der passenden Schraube S2 (oder S) 1/4 Nenngröße(mm) 8
Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -20~150 Max. Betriebsdruck(MPa) 7
Normaler Betriebsdruck(MPa) 3.5 Länge (ca. L)(mm) 97.0

Sie befinden sich auf der Seite für Schlauch für Schlauchverbindung, Abzweig-T-Stück mit Innengewinde, die Teilenummer ist HFT-03828.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HFT-03828.

Technischer Support