Rohrkupplung mit Innengewinde-Anschlüssen

Rohrkupplung mit Innengewinde-Anschlüssen

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: BFC-08828

Marke: KOYO

Preis: 5.65

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BFC-08828

Teilenummer
BFC-08828
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

5.65 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Schraube⇔Leitungsanschluss Verbindungsausführung Gewinde-Leitung Verbindungsstück, Innengewinde Werkstoff Messing (ohne Kadmium)
Oberflächenbehandlung kA Mit Schraube Rc Gewinde-Nenn-Ø 1/4B (8A)
Passender Rohraußen-Ø D(mm) 8

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrkupplung mit Innengewinde-Anschlüssen, die Teilenummer ist BFC-08828.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BFC-08828.

Technischer Support