Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SRN-81818 |
SRN-81828 |
SRN-82828 |
SRN-82838 |
SRN-83838 |
SRN-83848 |
SRN-84848 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Verbindungsausführung | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | 1/8B (6A) | - | - | 23.0 | ||
2.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 1/8B (6A) | 1/4B (8A) | R | 27.0 | ||
2.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | 1/4B (8A) | - | - | 30.0 | ||
4.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 1/4B (8A) | 3/8B (10A) | R | 33.0 | ||
3.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | 3/8B (10A) | - | - | 34.0 | ||
5.74 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 3/8B (10A) | 1/2B (15A) | R | 39.0 | |
5.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | 1/2B (15A) | - | - | 42.0 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Werkstoff | Messing (kadmiumfrei) | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R |
---|---|---|---|---|---|
Max. Betriebsdruck(MPa) | 21 | Zulässige Flüssigkeit | Luft | Oberflächenbehandlung | NA |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::150 | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Normaler Betriebsdruck(MPa) | 14.0 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Verbindungsausführung
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Anschlussgewinde, Ausführung M2
Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften