• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Innen- & Außenwinkel für Gewindeverbindung

Innen- & Außenwinkel für Gewindeverbindung
  • Mengenrabatt
Uses cadmium-free brass material.

[Features]
- A fitting that can be used as both a JIS B 0203 (ISO 7-1) pipe taper thread and JIS B 0202 (ISO 228-1)parallel pipe thread.
- Use for tight sealing connections on pipes, piping components, fluid equipment, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SXL-81818
SXL-81828
SXL-82818
SXL-82828
SXL-82838
SXL-83828
SXL-83838
SXL-83848
SXL-84838
SXL-84848
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSVerbindungsausführung Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Anschlussgewinde, Ausführung M1 Anschlussgewinde, Ausführung M2 Länge L1
(mm)
Länge L2
(mm)

6.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-1/8B (6A)1/8B (6A)RcR21.020.0

8.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1/4B (8A)1/8B (6A)RRc23.025.0

8.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1/4B (8A)1/8B (6A)RcR26.022.0

8.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-1/4B (8A)1/4B (8A)RcR26.025.0

10.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø3/8B (10A)1/4B (8A)RRc28.028.0

12.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø3/8B (10A)1/4B (8A)RcR29.027.0

12.15 €

1 5 Arbeitstage 10-3/8B (10A)3/8B (10A)RcR29.028.0

14.24 €

1 5 Arbeitstage 10Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1/2B (15A)3/8B (10A)RRc32.034.0

19.65 €

1 5 Arbeitstage 10Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1/2B (15A)3/8B (10A)RcR35.031.0

16.60 €

1 5 Arbeitstage 10-1/2B (15A)1/2B (15A)RcR35.034.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Winkelstück mit einseitiger Muffe Werkstoff Messing (kadmiumfrei)
Max. Betriebsdruck(MPa) 21 Zulässige Flüssigkeit Luft Oberflächenbehandlung NA
Betriebstemperaturbereich(°C) -20::150 Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA
Normaler Betriebsdruck(MPa) 14.0

Technischer Support