Innenbuchse für Gewindeverbindung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SFS-81828
SFS-82828
SFS-82838
SFS-83838
SFS-84848
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSVerbindungsausführung Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Anschlussgewinde, Ausführung M2 Länge L
(mm)

3.24 €

1 5 Arbeitstage 10Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1/8B (6A)1/4B (8A)Rc26.0

3.38 €

1 5 Arbeitstage 10-1/4B (8A)--28.0

4.19 €

1 5 Arbeitstage 10Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1/4B (8A)3/8B (10A)Rc30.0

4.90 €

1 5 Arbeitstage 10-3/8B (10A)--32.0

8.20 €

1 5 Arbeitstage 10-1/2B (15A)--40.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Muffe Werkstoff Messing (kadmiumfrei)
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 21 Zulässige Flüssigkeit Luft
Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -20::150 Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA Normaler Betriebsdruck(MPa) 14.0

Technischer Support