• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Innen-T-Stück für Gewindeverbindung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SFT-81818
SFT-83838
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewinde-Nenn-Ø M1 Länge L
(mm)

9.34 €

1 5 Arbeitstage 101/8B (6A)42.0

17.12 €

1 5 Arbeitstage 103/8B (10A)58.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform T-Stück Werkstoff Messing (kadmiumfrei)
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 21 Zulässige Flüssigkeit Luft
Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -20::150 Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA Normaler Betriebsdruck(MPa) 14.0

Technischer Support