Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RFC-04818 |
RFC-06818 |
RFC-06828 |
RFC-08818 |
RFC-08828 |
RFC-10838 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenn-Ø 1 (mm) | Passender Rohr-AD 1 (mm) | Gewinde-Nenn-Ø | Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 1/8B (6A) | 26.0 | ||
5.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | 1/8B (6A) | 30.0 | ||
5.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | 1/4B (8A) | 33.0 | ||
5.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 8 | 1/8B (6A) | 30.0 | ||
5.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 8 | 1/4B (8A) | 33.0 | ||
8.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 10 | 3/8B (10A) | 39.0 |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Messing (kadmiumfrei) | Passende Rohrausführung | Kupferrohr (allgemein) |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Luft | Verbindungsausführung | Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung | Anschlussform | Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Verbinder usw.) |
Befestigung, Ausführung | Ringverschraubung | Passende Schlauchgröße, Ausführung | Kupferrohrgröße in mm | Werkstoff des passendes Rohres | Kupfer / Edelstahl |
Anschlussgewinde, Ausführung | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 7 | Oberflächenbehandlung | NA |
Betriebstemperaturbereich *Innerhalb des Bereichs oberhalb des Gefrierpunkts verwenden(°C) | -20::150 | Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) | als 2,0 MPa | Normaler Betriebsdruck(MPa) | 3.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø 1(mm)
Passender Rohr-AD 1(mm)
Gewinde-Nenn-Ø
Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften